Chiller XStream RTHF

850-3670 kW

Características principais

Os chillers XStream da Trane foram concebidos para atingir eficiências líderes na indústria em carga parcial, sem comprometer o ambiente

  • Refrigerante R1234ze com um GWP perto de zero (<1)
  • R-134a
  • A conceção com vários compressores permite eficiências excecionais em carga parcial ao desligar compressores, ao mesmo tempo que utiliza toda a superfície de permutação de calor para os compressores restantes
  • Circuito duplo
  • Os chillers e bombas de calor XStream tiram proveito da conceção do permutador de calor em série de caudal cruzado para reduzir o volume de trabalho do compressor em todas as condições de funcionamento.
  • 2 níveis de eficiência diferentes:
    • XE: Eficiência extremamente elevada
    • HSE: Eficiência sazonal elevada (com AFD)

Descrição da gama

  • Chiller RTHF R134a: 1135-3670 kW
  • Chiller RTHF G R1234ze: 850-2755 kW

Vantagens para o cliente

  • Capacidades alargadas e sem paralelo
  • Elevada eficiência em termos de refrigeração e aquecimento
  • Taxa de fiabilidade de 99,5%
  • Grande versatilidade para se adaptar aos requisitos de diferentes aplicações

Opções principais

  • Refrigeração de processo - temperatura de saída da água do evaporador até -12 °C
  • Produção de gelo
  • Ligação do lado esquerdo/direito
  • Funcionamento VPF
  • Controlo inteligente e interface combinados da Trane
    • Ecrã tátil líder TD7 de 7" a cores
    • Apresentação clara de informações críticas
    • Definições de monitorização, tendências de dados, relatórios e alarmes
    • Navegação simples e intuitiva
    • Operação, monitorização e gestão eficazes
    • Construção resistente para utilização em interior e exterior
  • Controlador Trane™ UC 800
    • Nova geração de plataforma de controlo Trane para chillers
    • Algoritmos avançados para as condições mais exigentes
    • Mantém um funcionamento eficiente e fiável
  • Conectividade
    • Interoperabilidade total através de interface SmartCom BACnetTM (IP e MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Capacidade de controlo remoto total através de BMS da Trane ou de controlos de sistemas de chiller

Formulário de pedido de contacto