Características principais
O modelo XStream™ Excellent GVWF, com compressores centrífugos de alta velocidade, oferece uma gama de capacidades abrangente até 2,7 MW com eficiências de carga parcial e total líderes na indústria.
- Refrigerante R1234ze com um GWP perto de zero (<1)
- R-134a
- Circuito de refrigeração duplo
- 2, 3 ou 4 compressores centrífugos sem óleo de alta velocidade que utilizam rolamentos magnéticos com acionamento de frequência variável integrado e módulo de arrancador suave
- Circuito economizador
- Evaporador inundado patenteado da Trane
Vantagens para o cliente
- Rácio de eficiência energética (EER) e rácio de eficiência energética sazonal (SEER) líderes de mercado, com níveis sonoros mais reduzidos
- R1234ze com um valor de GWP inferior a um para exceder os requisitos atuais da legislação relativa a gás fluorado e reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2)
- Funcionamento silencioso: discreto, mesmo nas aplicações mais sensíveis ao som, sem perda de capacidade ou eficiência
- Corrente de irrupção alta significativamente reduzida no momento do arranque
- Carga de refrigerante reduzida
- Operação fácil graças a controlos inteligentes e a uma interface de ecrã tátil de utilização fácil
- Nada é posto em causa: fiabilidade lendária da Trane
Descrição da gama
- Chiller GVWF embalado R134a: 395-2660 kW
- Chiller GVWF G embalado R1234ze: 310-1820 kW