Características principais
Os chillers Trane City são concebidos para proporcionar eficiência e sustentabilidade, para não comprometerem o ambiente.
Compactas e modulares, são particularmente adequadas para espaços restritos.
- Refrigerante R1234ze com um GWP perto de zero (<1)
- Compressor de parafuso e AFD (variador de frequência adaptativo)
- Os permutadores de calor de placas soldadas
- Apenas 920 mm de largura
- Ampla gama de funcionamento:
- Temperatura de saída de -12 °C a 30 °C no lado do evaporador
- Temperatura de saída de 10 °C a 80 °C no lado do condensador
Vantagens para o cliente
- Solução sustentável e duradoura para aplicações abaixo de 400 kW
- Elevada eficiência em termos de refrigeração e aquecimento
- Taxa de fiabilidade de 99,5%
- Grande versatilidade para se adaptar aos requisitos de diferentes aplicações