Características principais
- Compressor de parafuso semi-hermético de acionamento direto e baixa velocidade com apenas 3 peças móveis, motor de aspiração arrefecido a gás
- Variador Adaptive Frequency™ (AFD) Trane
- Controlo de carga totalmente modulado (15-100%)
- 4 níveis de eficiência diferentes:
- SE: Eficiência padrão
- HE: Elevada eficiência
- XE: eficiência extremamente elevada
- HSE: Eficiência sazonal elevada (com AFD)
- Controlo da temperatura de saída da água do condensador a partir do CH530
- Temperatura máxima do condensador de 63 °C
- Dimensões físicas compactas - passa através de portas padrão de largura simples
- Construção aparafusada para facilidade de desmontagem da unidade
- Tubagem simplificada - a única tubagem necessária destina-se às ligações do evaporador e do condensador
- Uma única ligação à alimentação - custos reduzidos de ligação de cabos
- Painel do arrancador estrela-triângulo montado de fábrica
Vantagens para o cliente
Chiller de elevado desempenho com base em:
- Evaporador de película amovível: desempenhos superiores com uma carga menor de refrigerante
- Controlo topo de gama para garantir uma fiabilidade superior e um custo de propriedade baixo
- Variador Adaptive Frequency™ (AFD) Trane para maior eficiência em carga parcial na versão HSE
Descrição da gama
- RTWD: chiller embalado
- RTUD: chiller sem condensador