Chiller RTUD

235-770 kW

Características principais

  • Instalação com condensador remoto
  • Compressor de parafuso semi-hermético de acionamento direto e baixa velocidade com apenas 3 peças móveis, motor de aspiração arrefecido a gás
  • Variador Adaptive Frequency™ (AFD) Trane
  • Controlo de carga totalmente modulado (15-100%)
  • 4 níveis de eficiência diferentes:
    • SE: Eficiência padrão
    • HE: Elevada eficiência
    • XE: eficiência extremamente elevada
    • HSE: Eficiência sazonal elevada (com AFD)
  • Controlo da temperatura de saída da água do condensador a partir do CH530
  • Controlo do ventilador
  • Temperatura máxima do condensador de 67 °C
  • Dimensões físicas compactas - passa através de portas padrão de largura simples
  • Construção aparafusada para facilidade de desmontagem da unidade
  • Uma única ligação à alimentação - custos reduzidos de ligação de cabos
  • Painel do arrancador estrela-triângulo montado de fábrica

Vantagens para o cliente

Chiller de elevado desempenho com base em:

  • Evaporador de película amovível: desempenhos superiores com uma carga menor de refrigerante
  • Controlo topo de gama para garantir uma fiabilidade superior e um custo de propriedade baixo
  • Variador Adaptive Frequency™ (AFD) Trane para maior eficiência em carga parcial na versão HSE

Descrição da gama

  • RTWD: chiller embalado
  • RTUD: chiller sem condensador

Opções principais

  • Refrigeração de baixa temperatura até -8 °C
  • Produção de gelo
  • Evaporador de três passagens
  • Interruptor de corte com fusível
  • Disjuntor
  • Proteção contra sub/sobretensão
  • Ponto de regulação de água externa e de limite da corrente
  • Relés programáveis
  • Medidor de potência
  • Saída analógica da corrente do motor
  • Pacote de redução do ruído
  • Manómetros de pressão

Acessórios

  • Isoladores em elastómero
  • Kits de uniões
  • Interruptor de caudal

Controlo Tracer™ CH530

Controlo com microprocessador Adaptive Control™ com:

  • Interface do operador de fácil utilização
  • Controlo da bomba de água refrigerada

Opções de controlo:

  • Controlo da temperatura de saída da água do condensador
  • Relés programáveis
  • Reposição dos pontos de regulação através de sinal analógico
  • Saída da pressão do refrigerante do condensador
  • Interfaces de comunicação BACnetTM, LonTalk®, Modbus communication interfaces

Formulário de pedido de contacto