Chiller RTHD evo Series R™

545-1450 kW

Características principais

  • 4 níveis de eficiência: SE, HE, XE e HSE equipado com Trane AFD com eficiências melhoradas em carga parcial (ESEER)
  • Compressor de parafuso semi-hermético de acionamento direto e baixa velocidade com apenas 3 peças móveis, motor de aspiração arrefecido a gás
  • Controlo de carga totalmente modulado (15-100%)
  • Dimensões físicas compactas - passa através de portas padrão de largura dupla
  • Construção aparafusada para desmontagem fácil da unidade
  • Painel do arrancador estrela-triângulo montado de fábrica
  • Tubagem simplificada - a única tubagem necessária destina-se às ligações de tubo ranhurado do evaporador e condensador
  • Uma única ligação à alimentação - custos reduzidos de ligação de cabos

Vantagens para o cliente

Eficiências líderes na indústria graças a:

  • Evaporador de película amovível: desempenho superior com carga reduzida de refrigerante
  • Novo controlo Trane para uma fiabilidade ideal do sistema e da interface humana
  • Compressor de parafuso Trane - concebido para o desempenho, construído para durar
  • Unidade de frequência adaptativa Trane (Adaptive Frequency Drive, AFD) Trane para maior eficiência de carga parcial

Opções

  • Evaporador de 2 a 6 passagens (em função do tamanho)
  • Produção de gelo
  • Ligação do lado esquerdo ou direito
  • Interruptor de corte com ou sem fusível
  • Proteção contra sub/sobretensão
  • Válvulas do condensador

Acessórios

  • Apoios de neopreno
  • Isoladores de neopreno
  • Kits de uniões
  • Interruptor de caudal

Controlo

  • Verdadeiro controlo: UC800
    • Ecrã tátil a cores de 7 polegadas de fácil leitura
    • Algoritmos líderes na indústria
    • Design de protocolo aberto
    • Controlo adaptativo
  • Controlo adaptativo previsional
  • Carregamento suave (HSE)
  • Rearranque rápido
  • Interface SmartCom: Interfaces de comunicação BACnetTM, LonTalk®, Modbus 
  • Medição de energia

Formulário de pedido de contacto