Opções
Como acontece com todos os chillers CenTraVac™, as opções de seleção resultam numa unidade construída de acordo com as suas especificações. Desde opções de poupança de energia até ao pacote elétrico melhorado e diversas opções de tensão baixa e média, o seu chiller Trane é personalizado para si.
- As opções de baixa tensão (<600 V) incluem arrancadores estrela-triângulo ou de estado sólido montados na unidade e remotamente, ou um variador Adaptive Frequency™ montado na unidade.
- As opções de média tensão (3,3-6,6 kV ou 10-11 kV) incluem arrancadores de reatores principais ou de transformadores automáticos montados na unidade e remotamente em toda a linha, ou um variador Adaptive Frequency™ montado remotamente.
As opções de poupança de energia incluem:
- Capacidades de bombas de calor com temperatura de saída da água do condensador de 60 °C
- Recuperação de calor total (pacote duplo de recuperação de calor total e permutador de calor)
- Condensador auxiliar (recuperação de calor parcial)
- Armazenamento térmico (até -7,8 °C)
- Arrefecimento livre