Chiller RTAC Series R™

400-1500 kW

Características principais

  • Dimensões físicas competitivas
  • Uma única ligação à alimentação
  • Correspondência de carga exata
  • Níveis sonoros baixos
  • Evaporador de película amovível - COP elevado e carga reduzida de refrigerante
  • Painel do arrancador estrela-triângulo montado de fábrica
  • Instalação em espaços apertados - espaços livres laterais de 1,2 m

Vantagens para o cliente

  • Fiabilidade: Compressor de parafuso Trane com apenas 3 peças móveis
  • Eficiência: 3 níveis de eficiência, para dar resposta aos seus requisitos
  • Certificação Eurovent classe A

Alguns tamanhos e versões não estão disponíveis para países que adotam a diretiva Ecodesign

Opções

  • Funcionamento com temperaturas ambiente elevadas (até 52 °C)
  • Funcionamento com temperaturas ambiente baixas (até -18 °C)
  • Versão de ruído reduzido equipada com ventiladores de baixa velocidade e alojamento atenuador do ruído do compressor
  • Versão de elevada eficiência
  • Interruptor de corte
  • Ligações de tubos ranhurados na extremidade da unidade
  • Tubos de passagem extra e específicos para aplicações com baixa temperatura da água (até -12 °C)
  • Aletas de alumínio com revestimento em epóxi preto para ambientes corrosivos
  • Aletas em cobre
  • Proteção do condensador ou proteção completa da unidade
  • Manómetros de pressão alta e baixa

Opções de poupança de energia: Versões de eficiência elevada e eficiência extra elevada

Acessórios

  • Isoladores de neopreno
  • Kit de ligação de tubo ranhurado
  • Interruptor de caudal

Controlo Tracer™ CH530

Microprocessador Adaptive Control™ com:

  • Painel de interface do operador de fácil utilização
  • Comando auto/paragem externo
  • Bloqueio externo
  • Controlo da bomba de água refrigerada
  • Placa de produção de gelo (opcional)
  • Placa de ponto de regulação remoto de água refrigerada e limite de corrente (opcional)

Procurar mais materiais sobre produtos

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Formulário de pedido de contacto