Chiller Flex II

55-135 kW

Características principais Flex II

  • Sistema totalmente modular com capacidade para ligar 6 módulos sem quaisquer restrições até 810 kW
  • Dimensões compactas: todos os modelos 2,4 m de comprimento x 1 m de largura. Concebidos para se adaptarem a elevadores de serviço padrão - sem necessidade de alugar uma grua ou um helicóptero para aceder ao telhado
  • Em conformidade com o regulamento Ecodesign ENER Lot21.  Todos os níveis de SEER ≥ 3,8
  • Compressores scroll ligar/desligar DSH em tandem e válvulas de expansão eletrónicas
  • Bobinas do condensador de microcanais resultam numa carga reduzida de refrigerante R410A = Sustentabilidade e custos inferiores  
  • Industrialização de conceção avançada, para otimizar as operações de manutenção. Total acessibilidade a todos os componentes
 
 
 
Características principais Flex HSE (compressores scroll de velocidade variável)
 
 
 
  • Capacidade de refrigeração: 45-230 kW por módulo
  • Controlo contínuo da capacidade: 20-100%
  • Modular: 9 tamanhos disponíveis
  • Eficiência extremamente elevada com carga parcial
  • Ruído extremamente reduzido (opcional)
  • Tecnologia WFC com bombas de água com inversor (opcional)
 

Vantagens para o cliente

  • Instalação em qualquer lugar 
    • O autor do sistema de AVAC pode jogar com a distribuição de peso e organização do espaço, por exemplo, no telhado do edifício
    • Conceção de sistema AVAC flexível e/ou vista estética. Cada módulo pode ser instalado de forma diferente
    • Por exemplo, cantos diferentes do telhado, níveis do chão diferentes, etc.
  • Funcionamento contínuo ininterrupto
  • Sistema "just in time"
  • Manuseamento fácil
    • Ideal para projetos com acesso limitado
    • Ideal para projetos urbanos em que o acesso ao telhado não seja permitido
    • Ideal para adaptações
  • Investimento flexível e otimizado
    • Disperse o investimento através de um alargamento de capacidade passo a passo
    • Adicione uma unidade modular apenas quando for necessária mais capacidade, sem penalizações de custos
    • Sem quaisquer restrições em nenhum momento do projeto sem ter planeado inicialmente capacidade adicional
    • até 6 unidades até 810 kW

Opções Flex II

  • Limitador de sobreaquecimento
  • Recuperação de calor
  • Ruído reduzido e ruído extremamente reduzido
  • Estações de bombas embaladas - Pressão principal baixa, média, alta, com ou sem depósito de água

 

Acessórios para ligação modular

  • FlexMaster para ligar e controlar até 6 unidades modulares
  • Kit de ligação hidráulica para ligação entre módulos simples
  • Kit de ligação hidráulica para ligação entre módulos simples (para versões hidráulicas)

Acessórios montados

  • Kit para baixa temperatura ambiente (até -10 °C)
  • Manómetros de gás
  • Grelhas anti-intrusão completas
  • Correção do fator de potência para cos phi 0,91
  • Painel de controlo da resistência elétrica com termóstato
  • Transição automática de bombas de água
  • Relé de proteção de falha de fase
  • Placa série com protocolo BacNet MS/TP
  • Placa série com protocolo BacNet TCP/IP
  • Gateway Modbus LonTalk
  • Arranque suave
  • Alimentação elétrica sem neutro 400 V/trifásica
  • Disjuntores automáticos
  • Controlo de condensação por passos
  • Controlo de condensação com modulação variável de velocidade do ventilador
  • Ventiladores EC de alta pressão estática até 100 Pa
  • Difusores Axitop
  • Tratamento da bobina de condensação com revestimento epóxi anticorrosão
  • Kit de recipiente de água salgada
  • Interruptor de caudal
  • Enchimento de água automático
  • Filtro de água
  • Visor do controlo remoto
  • Manómetros da água
  • Kit Victaulic
  • Suportes antivibração em borracha ou de mola
  • Modbus RS485
  • Válvula de expansão eletrónica
  • Fios numerados

Controlador FlexMaster

  • Controlo de até 6 unidades com a mesma capacidade ou capacidades diferentes   (sistema de 2 tubagens)
  • Controlo do kit hidráulico: gestão do grupo de bombas de água externas ou de bombas de água integradas em cada unidade
  • Gestão do ponto de regulação: ajuste baseado na temperatura da água de entrada ou de saída, conforme indicado pela sonda
  • Comunicação série RS 485 entre unidade(s) modular(es) e o controlador FlexMaster
  • Interface com vários idiomas
  • Caixa em PVC com porta transparente, resistente a UV e de Classe IP 66
  • Contactos isentos de potência para sinais de alarme genéricos e para ativação da bomba de água
  • Contactos isentos de potência para:
  • Ativação do sistema
  • Ajustes nas definições sazonais com sinal externo
  • Possível estado de alarme de bomba(s) de água externa(s)
  • Gestão de ponto de regulação duplo
  • Ligação ao BMS através de protocolo Modbus/RS485
  • Sondas de entrada e saída para o utilizador principal
  • Sonda de ar exterior
  • Sondas para controlo da temperatura do utilizador secundário, como recuperação total ou parcial e DHW (apenas se solicitado)

FlexMaster em qualquer lugar

  • Ideal para ligar várias unidades modulares Flex a um único "controlador principal"
  • Para expandir a capacidade do sistema de chiller/bomba de calor
  • Para controlar as funções e os modos de funcionamento principais das unidades modulares
  • Funcionamento contínuo!  Em caso de necessidade de manutenção preventiva ou corretiva num módulo, todas as outras unidades modulares continuam em funcionamento
  • Capacidade de reserva ou em espera
    • O número de instalações em que é pedida capacidade de reserva ou em espera está a aumentar (por exemplo, hospitais, bancos, centros de dados, edifícios de apartamentos de classe elevada, etc.)
    • Os sistemas tradicionais precisam de uma segunda unidade com capacidade semelhante.  Os sistemas modulares Flex conseguem o mesmo efeito, bastando adicionar uma unidade modular
    • Controlo de até 6 unidades com a mesma capacidade ou capacidades diferentes

 

Procurar mais materiais sobre produtos

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Formulário de pedido de contacto