Chiller Lyra™ CGCN

50-245 kW

Características principais

  • Compressores scroll herméticos, baixa vibração e nível sonoro reduzido
  • Ventilador de elevada eficiência para instalação em interior, com admissão e descarga de ar em condutas. Ventilador EC opcional para maior pressão estática externa, até 400 Pa, para melhor modulação de capacidade e poupança de energia.
  • Permutador de calor de placas do lado de água com interruptor de pressão diferencial e resistência elétrica de proteção anticongelação
  • Bobinas aletadas de elevada eficiência do permutador de calor do lado de ar com tubos de cobre sem uniões expandidos para alumínio ondulado
  • Válvula de expansão termostática
  • Caixa e painéis em aço galvanizado e pintado
  • Caudal de ar horizontal ou vertical
  • Pressão estática externa do ventilador até 300 Pa
  • Permutador de calor de placas do lado de água com interruptor de pressão diferencial e resistência elétrica de proteção anticongelação
  • Condensadores de microcanais totalmente em alumínio
  • Controlador com microprocessador para gerir o modo ligado/desligado da unidade, a definição do modo de funcionamento e a definição dos parâmetros
  • Caixa e painéis em aço galvanizado e pintado
  • Conformidade total com o regulamento da UE 2016/2281 relativo a chillers de conforto

Vantagens para o cliente

  • As dimensões compactas permitem instalações flexíveis em edifícios novos e antigos
  • As operações de manutenção são fáceis graças à localização dos componentes
  • Níveis de conforto acústico excelentes
  • A descongelação digital é um sistema de descongelação autoadaptativo, capaz de intervir apenas no caso de uma formação consistente de gelo espesso nas aletas das bobinas
  • O controlo lógico dinâmico gere o diferencial da temperatura de entrada de água com base na velocidade da respetiva variação. Graças ao DLC (Dynamic Logic Control), o número de arranques do compressor diminui, garantido poupanças em termos económicos e energéticos
  • A função de ponto de regulação dinâmico permite alterar o ponto de regulação, de forma a alcançar sempre, em simultâneo, as condições de maior conforto e a máxima poupança de energia.

    Ideal para uma grande variedade de edifícios e aplicações
    • Edifício com telhado curvado ou não suficientemente grande
    • Sistema AC piso a piso com medição/faturação individual
      • Exemplo: Edifícios de apartamentos de classe elevada
    • Instalações sensíveis ao ruído
      • Instalações em interior ocultas eliminam as reclamações dos vizinhos
      • Entrada e descarga de ar em condutas:
      • Instalação fácil de silenciadores de condutas personalizados que satisfazem
      • requisitos de ruído específicos
    • Permite o isolamento da sala das máquinas relativamente a baixa temperatura atmosférica exterior
      • Exemplos: Teatros/Hotéis/Edifícios de escritórios em centros urbanos (antigos)
    • Áreas com ar muito poluído.  A instalação em interior protege a unidade contra corrosão.  Aplicar um revestimento de boa qualidade na bobina do condensador

Opções

  • Recuperação de calor parcial/recuperação de calor total
  • Coberturas sonoras do compressor
  • Arrancador suave
  • Placa de comunicação série RS 485
  • Válvula de expansão eletrónica
  • Correção do fator de potência para cos phi = 0,91
  • Disjuntores automáticos
  • Limitador de sobreaquecimento
  • Sobre/subtensão + relé de proteção de falha de fase
  • Bobinas de condensação revestidas com epóxi
  • Bobinas de condensação pré-pintadas • Bobinas de condensação de cobre/cobre
  • Controlador avançado com microprocessador iPro com opção de placa série BACnet™, Modbus, LonTalk™

Acessórios

  • Filtros de ar de entrada do condensador G4-EU4
  • Painel de controlo remoto
  • Interruptor de caudal
  • Enchimento de água automático
  • Filtro de água
  • Manómetros da água
  • Manómetros de gás
  • Suportes antivibração em borracha ou de mola
  • Controlador com microprocessador para gerir o modo ligado/desligado da unidade, a definição do modo de funcionamento, a definição dos parâmetros e a apresentação de códigos de erro
  • Válvula de expansão eletrónica Carel 
  • A avaliação do ponto de regulação é a estratégia utilizada para selecionar valores finais e autorizados a partir de várias fontes de entrada:
    • As entradas externas têm ligação física diretamente ao controlador do chiller local com binário de tensão baixa (modo ligado/desligado ou frio/calor)
    • Ponto de regulação externo com sinais analógicos de 4-20 mA ou ponto de regulação duplo com entrada digital. Neste caso, é necessário encomendar o controlador de unidade iPRO
    • As entradas BMS (opcional)  são sistemas de automatização de edifícios que comunicam com os controlos do chiller através de ligações série de rede, incluindo Modbus, LonTalk e BACNet. As duas últimas apenas estão disponíveis com o I-Pro.
  •  

Procurar mais materiais sobre produtos

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Formulário de pedido de contacto