Chiller TraneCube™ CGB

15-50 kW

Características principais

  • Compressores scroll em tandem
  • Válvula de expansão eletrónica
  • Ventiladores axiais de 2 passos de velocidade para controlo de condensação.
  • Bobinas do condensador de microcanais
  • Permutador de calor de placa soldada com interruptor de diferencial de pressão e resistência elétrica de proteção anticongelação
  • Controlador com microprocessador para gerir o modo ligado/desligado da unidade, a definição do modo de funcionamento, a definição dos parâmetros e a apresentação de códigos de erro
  • Quadro elétrico com interruptor de desativação principal
  • Caixa e painéis em aço galvanizado e pintado

Vantagens para o cliente
 

  • Conformidade com a diretiva europeia ErP 2009/125/CE
  • O controlo lógico dinâmico gere o diferencial da temperatura de entrada de água com base na velocidade da respetiva variação. Graças ao DLC (Dynamic Logic Control), o número de arranques do compressor diminui, garantido poupanças em termos económicos e energéticos
  • A função de ponto de regulação dinâmico permite alterar simultaneamente o ponto de regulação, de modo a alcançar sempre as melhores condições de conforto e a máxima poupança de energia.

Opções

  • Kit para baixa temperatura ambiente, no modo de refrigeração até -10 °C
  • Válvula de 3 vias para água quente de uso doméstico (alimentação e controlo energéticos incluídos)
  • Coberturas sonoras dos compressores (versão de ruído reduzido)
  • Arrancador suave
  • Painel de controlo da resistência elétrica com termóstato
  • Relé de proteção de falha de fase
  • Bobinas do condensador revestidas com epóxi
  • Lista completa de opções disponível na documentação do produto

Acessórios

  • Placa série com protocolo BACnetTM MS/TP ou TCP/IP
  • Gateway Modbus
  • Painel de controlo remoto
  • Placa série RS485
  • Interruptor de caudal
  • Enchimento de água automático
  • Filtro de água
  • Manómetros de água/manómetros de gás
  • Suportes antivibração em borracha
  • Disjuntores automáticos
  • Fonte de alimentação sem neutro 400 V/3 fases/50 Hz

Controlos

  • Controlador com microprocessador para gerir o modo ligado/desligado da unidade, a definição do modo de funcionamento, a definição dos parâmetros e a apresentação de códigos de erro
  • Válvula de expansão eletrónica Carel 
  • A avaliação do ponto de regulação é a estratégia utilizada para selecionar valores finais e autorizados a partir de várias fontes de entrada:
    • As entradas externas têm ligação física diretamente ao controlador do chiller local com binário de tensão baixa (modo ligado/desligado ou frio/calor)
    • Ponto de regulação externo com sinais analógicos de 4-20 mA ou ponto de regulação duplo com entrada digital. Neste caso, é necessário encomendar o controlador de unidade iPRO
    • As entradas BMS (opcional)  são sistemas de automatização de edifícios que comunicam com os controlos do chiller através de ligações série de rede, incluindo Modbus, LonTalk e BACNet. As duas últimas apenas estão disponíveis com o I-Pro.
  •  

Procurar mais materiais sobre produtos

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Contact Request Form