Chiller AquaStream™ 3G CGAM

60-470 kW

Características principais

  • Dois níveis de eficiência: elevada ou padrão
  • Três versões acústicas: tratamento com pacote acústico padrão, de ruído reduzido e abrangente
  • Compressores scroll de elevada eficiência
  • Ventiladores com o design de nível sonoro reduzido da Trane montados em dobradiças
  • Válvula de expansão eletrónica
  • Permutadores de calor de placas soldadas
  • Interruptor de corte/transformador
  • Filtro de água e interruptor de caudal
  • Componentes com pintura eletrostática, para maior durabilidade

Vantagens para o cliente

  • Eficácia do ciclo de vida
  • Eficiência e nível sonoro não são comprometidos
  • Funcionamento durante todo o ano
  • Fiabilidade e durabilidade extremamente elevadas
  • Ideal para diversas aplicações de conforto e industriais 
  • Facilidade de instalação e manutenção

Alguns tamanhos e versões não estão disponíveis para países que adotam a diretiva Ecodesign

Opções

  • Módulo hidráulico integrado com ou sem tanque tampão
  • Pacote com bomba simples ou dupla
  • Unidade de frequência variável para ajuste do caudal da bomba
  • Controlo de proteção anticongelação
  • Revestimento da bobina do condensador em epóxi preto
  • Painéis com defletores estruturais

Acessórios

  • Isoladores de neopreno
  • Kit de ligação de tubo ranhurado

Controlo Tracer™ CH530

Microprocessador Adaptive Control™ com:

  • Painel de interface do operador de fácil utilização
  • Comando auto/paragem externo
  • Bloqueio externo
  • Controlo da bomba de água refrigerada
  • Placa de produção de gelo (opcional)
  • Placa de ponto de regulação remoto de água refrigerada e limite de corrente (opcional)
  • Capacidades de comunicação BACnetTM, LonTalk®, Modbus 

Procurar mais materiais sobre produtos

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Formulário de pedido de contacto