Sites da Trane no mundo inteiro
O portefólio de chillers arrefecidos a ar e bombas de calor Sintesis™ da Trane representa o desempenho e a flexibilidade líderes na indústria. Sempre em busca da adaptação perfeita aos seus requisitos de edifício e de aplicação e às suas metas orçamentais e de sustentabilidade.
A plataforma Sintesis™ é constituída por 3 produtos com 3 tecnologias de compressor diferentes, vários níveis de eficiência e pacotes acústicos, diversas opções de refrigerante e muitas soluções de poupança de energia adicionais.
GVAF
O modelo Sintesis™ Excellent GVAF, com compressores centrífugos de alta velocidade, oferece uma gama de capacidades abrangente até 1,6 MW com eficiências de carga parcial e total líderes na indústria. Os dois níveis de eficiência, os três pacotes acústicos, as duas alternativas de refrigerante (R134a, R1234ze) e o arrefecimento livre opcional vão garantir uma adequação ideal para quaisquer requisitos de edifício, aplicação e meta de sustentabilidade.
RTAF
O modelo Sintesis™ Prime RTAF, com compressores de parafuso, combina uma eficiência excecional com um funcionamento inteligente, garantindo baixos custos operacionais. Cinco versões de eficiência, cinco níveis de atenuação sonora, três opções de refrigerante (R134a, R513A, R1234ze), quatro soluções de arrefecimento livre, duas opções de recuperação de calor e várias configurações do produto à escolha.
CGAF/CXAF
Os modelos de chiller Sintesis™ Advantage CGAF e de bomba de calor CXAF, com compressores scroll, oferece um desempenho de primeira classe com custos operacionais menores, tudo numa conceção compacta. Três níveis de eficiência, três pacotes acústicos, solução de arrefecimento livre, duas opções de recuperação de calor e várias configurações do ventilador para garantir que tem um sistema sempre adequado à sua aplicação específica.
Com o portefólio Sintesis, a escolha de inovação na Trane é ilimitada.