Opções
- Funcionamento com temperaturas ambiente elevadas (até 52 °C)
- Funcionamento com temperaturas ambiente baixas (até -18 °C)
- Versão de ruído reduzido equipada com ventiladores de baixa velocidade e atenuador do ruído do compressor
- Versão de elevada eficiência
- Interruptor de corte
- Proteção do condensador ou proteção completa da unidade
- Redução de ruído noturno para reduzir os níveis sonoros à noite
- Manómetros de pressão alta e baixa
- Módulo hidráulico - bomba simples ou dupla com filtro de água
- Unidade de 60 Hz
- Arrefecimento livre
Opções de poupança de energia: Versão de elevada eficiência, recuperação de calor, arrefecimento livre
Acessórios
- Isoladores de neopreno
- Kit de ligação de tubo ranhurado
- Interruptor de caudal