180 tamanhos de unidades padrão para caudal de ar de 1000 a
140.000 m3/h: versões para interior e exterior
Desempenhos
térmicos da caixa: D1/L1/F9/T3/TB3 (caixa CCTA 50 mm PU) com
certificação Eurovent
Estrutura forte da caixa fabricada
com perfis de alumínio extrudidos anticorrosão, equipados com
ângulos reforçados a nylon com fibra de vidro
Sistema de
vedante duplo para assegurar a máxima estanqueidade do ar
Sistema exclusivo de fixação do painel, com um sistema de
bloqueio do painel sem parafusos, proporcionando um acabamento
externo perfeito
Painéis do tipo sandwich com 25 ou 50 mm
de espessura, fabricados com aço galvanizado no interior e aço
pré-pintado de branco no exterior
Isolamento do painel
feito com espuma de poliuretano injetada, sem CFC
Filtros
instalados num sistema de calhas compressivo
Bobina montada
em calhas, para remoção fácil
Componentes disponíveis:
filtros de painel e de saco, filtros HEPA, filtros de carbono ativo,
filtros de enrolamento automático, motores EC com ventiladores
centrífugos FC/BI/Aerofoil, ventiladores, baterias de água, bobina
DX, aquecedores elétricos, bobinas de vapor, bobinas de condensação,
dispositivos de lavagem do ar, humidificadores de vapor,
humidificadores, humidificadores por atomização, permutadores de
calor de placas, rodas térmicas, recuperadores de calor hidráulicos,
silenciadores, câmaras de mistura, secções multizona
Principais características do CCTB
Mesma flexibilidade da gama do CCTA, com:
Estrutura de
alumínio com corte térmico em plástico
Painéis com 40
ou 60 mm de espessura com corte térmico integrado, isolamento em
espuma de poliuretano
Desempenhos térmicos da caixa
melhorados: Certificação Eurovent D1/L1/F9/ ou T2/TB2
Paredes internas lisas com depósito de recolha de
condensados inclinado de 4 pontos
Vantagens para o cliente
Enorme flexibilidade na construção e dimensões para
corresponderem aos seus requisitos exatos
Instalação fácil
graças a uma construção modular e a um sistema de ligação de módulos
simples
Baixos consumos energéticos e potência específica do
ventilador com recuperação e componentes de elevada eficiência
Design de caixa melhorado e passível de limpeza, para melhor
qualidade do ar interior
Em conformidade com VDI 6022 e DIN
1946, disponível com classe energética A Eurovent
Todos os
painéis são removíveis para uma acessibilidade total
Opções
Isolamento Rockwool de alta densidade (80 kg/m3)
Revestimentos internos/externos de peraluman, folha metálica em
aço inoxidável 304 ou 316
Entrega embalada de forma
compacta/em forma de kit
Todas as peças internas são
revestidas ou fabricadas em aço inoxidável
Acessórios
Janelas de inspeção e luzes com fios
Manómetros e
interruptores de pressão
Ligações flexíveis, defletores
climatéricos, tampas de admissão, defletores de areia
Controlos (disponíveis apenas em alguns países)
Controlos montados de fábrica, incluindo painel de controlo
completo
Testes de funcionamento realizados antes do
envio
Controlador da unidade de tratamento de ar programável
MP581
Estratégias de controlo avançadas e personalizadas
Motores de arranque, unidades de frequência variável