Tracer AdaptiView™

O controlo do chiller Trane AdaptiView permite que o pessoal operacional do edifício controle o sistema de chiller de uma forma nunca antes possível. Através de um ecrã tátil a cores e gráficos animados interativos, os operadores podem ver, aceder e controlar operações e funções complexas do chiller, bem como obter informações sobre os padrões de operação, a utilização de energia e o desempenho do sistema. Este nível de controlo avançado traduz-se num melhor desempenho do edifício, que pode ajudar a manter os ocupantes confortáveis, os processos essenciais operacionais e uma eficiência energética superior:

  • O funcionamento ótimo do chiller proporciona mais horas à eficiência máxima, principalmente em aplicações de caudal primário variável.
  • A lógica líder da indústria e com provas dadas ao longo do tempo Adaptive ControlTM funciona em conjunto as capacidades únicas do chiller CenTraVacTM para manter o seu edifício operacional mesmo nas condições mais desafiantes, em que outros chillers se desligariam.
  • Flexibilidade de protocolo aberto ao nível da unidade, incluindo BACnetTM, Modbus RTU ou LonTalkTM sem gateways.
  • O braço ergonómico permite a visualização a partir de praticamente qualquer altura ou ângulo, independentemente do espaço limitado onde o chiller estiver instalado.
  • No painel, é possível selecionar 24 idiomas de forma imediata.

Procurar mais materiais sobre produtos: Litweb

Formulário de pedido de contacto