O Tracer UC600 é um controlador programável de unidades BACnet, concebido para funcionar com o Tracer SC e sistemas BACnet de terceiros. O Tracer UC600 tem as entradas/saídas e o tamanho necessários para dar resposta às necessidades de controlo para equipamentos de tratamento de ar, instalações centrais e outras aplicações com número elevado de unidades controladas. Para quando são necessárias entradas/saídas adicionais, estão disponíveis módulos de expansão (XM30, XM32 e XM70). O Tracer UC600 pode ser aplicado como controlador geral programável no local, bem como de montagem no local em equipamento de tratamento de ar Trane (encomendar a opção de régua de terminais de fábrica). A montagem total de fábrica para equipamento de tratamento de ar está a ser planeada e será anunciada antes de ficar disponível.
Quando associado a um ecrã tátil a cores TD7 local, o UC600 oferece uma solução totalmente flexível para gerir esquemas de controlo avançados, incluindo programação de hora do dia, notificação por alarme e ações temporizadas pelo operador. A interface do TD7 pode ser totalmente personalizada com gráficos também eles personalizados.