O Trane OptiPlant é a solução de controlo personalizada para
instalações de refrigeração de conforto com dois chillers arrefecidos
a ar, para edifícios e espaços comerciais pequenos. Baseando-se na
necessidade de água refrigerada, limita a operação do chiller e do
respetivo equipamento auxiliar associado, reduzindo assim os custos operacionais.
Um ecrã tátil permite-lhe monitorizar e controlar parâmetros
operacionais fundamentais. Está disponível uma versão com
monitorização de energia.
Vantagens para o cliente
- Custos operacionais e de manutenção mais baixos
- Horas
de funcionamento reduzidas: Mínimo de 15% de redução no consumo
de energia
- Tempo de vida útil dos componentes mais
longo e custos de manutenção mais baixos
- Controlo fácil do chiller
- Ecrãs intuitivos permitem uma
monitorização e um controlo fáceis da instalação
- Monitorização do funcionamento da instalação
- Registo
de eventos e tendências de temperatura do sistema são
apresentados para os sete dias anteriores
- Rápido retorno sobre o investimento