Trane expande o portefólio UniTrane™ de ventiloconvectores com duas novas gamas para condutas e uma nova linha de produtos murais
Os novos ventiloconvectores oferecem uma combinação ideal de desempenho, conforto acústico e custos de funcionamento, proporcionando uma qualidade de ar interior e um conforto elevados
Bruxelas, 5 de setembro de 2016 – A Trane, fornecedor líder mundial de soluções e serviços de conforto e processos, e uma marca da Ingersoll Rand, expande o portefólio UniTrane™ de ventiloconvectores, com a adição da nova gama W-Line de ventiloconvectores de parede. Além disso, a Trane atualizou o portefólio UniTrane com as duas novas e mais compactas gamas D-Line e B-Line para instalação em condutas, proporcionando uma maior capacidade e um menor ruído.
As novas soluções vão ao encontro das expectativas de proprietários e gestores de edifícios, especialmente nos setores hoteleiro, retalhista e de escritórios, que procuram novas formas de reduzir os crescentes custos energéticos e diminuir o custo total de propriedade. Os sistemas UniTrane são também uma solução ideal para projetos de substituição em que o cliente procura instalações rápidas e económicas. Todas as gamas possuem certificação Eurovent e cumprem a Diretiva europeia relativa a produtos relacionados com energia (ErP).
"Na Trane, estamos constantemente a inovar, não só para acompanhar as tendências do mercado, mas também para as superar e estar um passo à frente na satisfação das necessidades dos nossos clientes", afirma Dominique Silva, gestora de produto da Trane na Europa. "Expandir o nosso portefólio UniTrane significa oferecer aos nossos clientes opções que se adaptam às suas aplicações, combinando um elevado desempenho e um conforto superior, quer se trate de um hotel, um escritório ou uma loja de retalho."
As novas gamas UniTrane são as seguintes:
W-Line: gama mural
Fácil de instalar e utilizar, como um ventiloconvector padrão, a unidade de parede UniTrane W-Line está disponível em quatro tamanhos e várias configurações diferentes. Com capacidades de 1,2 kW a 3,8 kW, a sua conceção modular permite a instalação de válvulas de duas ou três vias e da bomba de condensados na estrutura, sem qualquer impacto no desempenho e na pegada ambiental. A gama W-Line está disponível com controlo de parede por fios, controlo remoto por infravermelhos, placa eletrónica MB para gestão Modbus e bateria de aquecimento elétrica.
D-Line: gama para condutas
Graças à sua conceção modular, os novos modelos D-Line são altamente flexíveis e adequados para utilização em redes de condutas até 80 Pa de pressão estática disponível. Disponível em quatro estruturas diferentes e em versões de duas e quatro ligações a condutas, a gama D-Line atinge 8 kW de capacidade de arrefecimento e 10 kW de capacidade de aquecimento, com a possibilidade de adicionar mais duas filas para aquecimento ou arrefecimento.
Com um caudal de ar de 375 m3/h a 2220 m3/h, a gama D-Line proporciona aos clientes:
- Redução do ruído até 6 dB(A) em comparação com produtos anteriores.
- Pegada ambiental 20% menor em comparação com produtos anteriores.
- Poupança energética até 80% com os modelos DFE, graças ao motor EC de elevada eficiência.
B-Line: gama para condutas, para aplicações de ESP elevado
Os modelos B-Line são ideais para aplicações que exigem capacidades elevadas e até 425 Pa de pressão estática disponível. Todos os modelos estão disponíveis nas versões de duas ou quatro ligações a condutas como solução padrão montada de fábrica. Esta gama proporciona:
- Caudal de ar de 1000 m3/h a 7500 m3/h.
- Capacidade de arrefecimento de 4 kW a 33 kW.
- Capacidade de aquecimento de 6 kW a 61 kW.
Todas as novas unidades UniTrane são compatíveis com uma vasta gama de soluções de controlos já existentes para as gamas UniTrane do tipo cassete e compartimento.
# # #
Sobre a Ingersoll Rand e a Trane
A Ingersoll Rand (NYSE: IR) contribui para a qualidade de vida através da criação de ambientes confortáveis, sustentáveis e eficientes. Os nossos funcionários e a nossa família de marcas – incluindo Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® e Trane® – trabalham em conjunto para melhorar a qualidade e o conforto do ar em habitações e edifícios, para transportar e proteger alimentos e produtos perecíveis e aumentar a produtividade e eficiência industrial. Somos uma empresa global de 13 mil milhões de dólares, empenhada num mundo de progresso sustentável e resultados duradouros. As soluções Trane otimizam os ambientes interiores com um vasto portfólio de sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado com eficiência energética, serviços a edifícios e de contratação, assistência a peças e controlo avançado. Para obter mais informações, visite www.ingersollrand.com ou trane.com.