Zarządzanie czynnikiem chłodniczym

Zdajemy sobie sprawę, że wybór sposobu zarządzania bywa niełatwy, ponieważ żeby podjąć właściwą decyzję, należy wziąć pod uwagę i rozważyć znaczenie wielu czynników. Firma Trane dąży do dostarczania naszym klientom urządzeń i systemów przyjaznych środowisku i odpowiednich dla biznesu. Serwisanci firmy Trane są ekspertami w wyborze odpowiednich czynników chłodniczych do danego zastosowania, w odpowiednim czasie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Najważniejsze cechy

Standardowy system kontroli

  • Technologia półprzewodnikowa
  • Zintegrowany system alarmu wizualnego i dźwiękowego
  • Kontrola kilku czynników chłodniczych
  • Czułość: 10 ppm
  • Możliwość podłączenia do systemu zarządzania budynkiem firmy Trane

System kontroli Premium

  • Technologia fotoakustyczna z wykorzystaniem podczerwieni
  • Wyświetlacz LCD
  • Kontrola kilku czynników chłodniczych
  • Czułość: 1 ppm
  • Możliwość podłączenia do systemu zarządzania budynkiem firmy Trane

Test szczelności

Firma Trane oferuje dostosowane do wymagań klientów procedury kontroli szczelności mającej na celu wykrycie, w którym miejscu wystąpił wyciek.

Korzyści dla klienta

  • Wczesne wykrycie problemu zapewnia możliwość szybkiego podjęcia działań naprawczych
  • Aktywne pomiary 24 godziny na dobę, 365 dni w roku
  • Obniżenie wpływu eksploatacji budynku i systemów na środowisko i zdrowie ludzkie
  • Sprawniejsze działanie sprzętu
  • Obniżenie ryzyka kosztownych awarii
  • Wydłużenie czasu eksploatacji sprzętu.
  • Zgodność z unijnymi przepisami dotyczącymi gazów cieplarnianych lub przepisami dotyczącymi ozonu, kodeksem pracy (przepisami BHP) oraz innymi regulacjami krajowymi.

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Formularz kontaktowy