Automatyczne czyszczenie rur

Zniszczone wymienniki ciepła mogą znacząco obniżyć efektywność całego systemu, na przykład już 1 mm odstępstwa od skali może powodować ponad 45% spadek efektywności. Z tego względu wszystkie odpowiednio
konserwowane wymienniki ciepła są regularnie czyszczone. Wyobraźmy sobie instalację, w której wymiennik ciepła jest stale czyszczony. Trane oferuje wybór technologii, które zapewnią, że posiadany agregat będzie zawsze pracować z najwyższą sprawnością, co pozwoli obniżyć koszty konserwacji oraz skrócić czas przestojów. 

Cechy

Dwa systemy czyszczenia hydromechanicznego:

  • System kulowy: Specjalne kulki z gąbki, wprowadzane do układu wodnego agregatu chłodniczego, dzięki którym czyszczenie rur odbywa się w sposób ciągły podczas pracy agregatu.
  • System szczotkowy: W każdej rurce skraplacza, na całej jej długości, przepływ wody przemieszcza szczotkę, aby zapewnić ciągłe czyszczenie podczas pracy agregatu

Korzyści

  • Możliwość dopasowania: Nasze rozwiązania pasują do wszystkich płaszczowo-rurowych wymienników ciepła. Dostarczane są jako w pełni zaprogramowane
    z ustawieniami dostosowanymi do wody o różnej jakości.
  • Większa sprawność działania: niższe zużycie energii
  • Wydłużony czas eksploatacji agregatu:eliminacja korozji rurek skraplacza.
  • Brak przestojów w pracy agregatu: system automatycznego czyszczenia rur działa podczas pracy agregatu
  • Bezobsługowe rozwiązania: Kulki z gąbki i szczotki mają wysoką trwałość i stanowią jedyne materiały eksploatacyjne.
  • Niższe koszty oczyszczania wody: Uzdatnianie wody jest potrzebne tylko po to, aby zapobiec zakamienieniu urządzeń pomocniczych, co pozwala oszczędzić do 50% kosztów środków chemicznych.
  • Brak oddziaływań na środowisko: Automatyczny system czyszczenia rur Trane nie wykorzystuje środków chemicznych, przez co nie tworzy odpadów
    ani zanieczyszczeń.

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Formularz kontaktowy