Chłodzenie adiabatyczne

Systemy chłodzenia pracujące poza zakresem parametrów projektowych zazwyczaj narażone są na zwiększone ryzyko występowania awarii, wyższych kosztów użytkowania energii oraz osiągania niższych wydajności roboczych. Chłodzenie adiabatyczne firmy Trane redukuje temperaturę powietrza wpływającego na wężownicę. Spadek temperatury zaledwie o 10°C  oznacza zmniejszenie zużycia energii o 13% i przynosi natychmiastowe oszczędności oraz korzyści dla środowiska.

Cechy

  • Koncepcja chłodzenia adiabatycznego firmy Trane jest oparta na naturalnych właściwościach termodynamicznych wody.
  • Woda jest rozpryskiwana w określonych odstępach na duże, niemetalowe panele kratowe, zainstalowane z przodu wymienników ciepła agregatów chłodniczych, zdalnych skraplaczy, klimatyzatorów dachowych itp.
  • Odparowująca woda powoduje schładzanie, czyli obniżenie temperatury powietrza, zanim dotrze ono do wężownicy skraplacza.

Korzyści

  • System został opracowany do różnych zastosowań, z myślą o prostej instalacji i ekonomicznym działaniu.
  • Mniejsza moc pobierana przez system
  • Zapewnienie wydajności projektowej bez przeszkód
  • Poszerzenie zakresu roboczego sprzętu względem specyfikacji początkowych
  • Możliwość dostosowania do czynnika chłodniczego R404

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Formularz kontaktowy