Impuls-e

Napęd o częstotliwości adaptacyjnej

IMPULS-e to pakiet rozwiązań firmy Trane, które wykorzystują zaawansowaną technologię do przekształcenia istniejących systemów HVAC.

Cechy

  • Dodaj do swoich urządzeń napęd o częstotliwości adaptacyjnej
  • Zoptymalizuj swój system, aby dokładnie dostosować się do zmiennych wymagań
  • Obniż koszty eksploatacji nawet o 50%
  • Zmniejsz swój ślad węglowy
  • Zmniejsz zużycie komponentów

Korzyści

  • Optymalizacja sprawności – wydajność systemu dostosowuje się do potrzeb budynku
  • Oszczędność energii – obniżenie kosztów o 15–35%
  • Większa wydajność – poprawa ESEER o 5–15%.

Formularz kontaktowy