Najważniejsze cechy
Trane Extended Start to podstawa w dążeniu do stworzenia wysokowydajnych budynków: 12 miesięcy dodatkowych usług.
Oferta Extended Start firmy Trane wykracza poza warunki gwarancji, zawiera pięć niezbędnych usług oraz trzy usługi dodatkowe, które pomagają stworzyć silne podstawy systemu i działania wysokowydajnych budynków.
- Weryfikacja instalacji i rozruchu
Większość usterek urządzeń HVAC występuje w pierwszym roku eksploatacji.
- Monitorowanie krytycznych parametrów i regulacja systemu, monitoring nastaw
Pierwszy rok pracy i parametry krytyczne są bardzo istotne w okresie początkowego „docierania” maszyny.
Korzyści dla klienta
Upewnij się, że Twój system HVAC dobrze rozpocznie pracę – skorzystaj z usługi Extended Start firmy Trane. Jest to najlepszy sposób na przeprowadzenie prawidłowej instalacji oraz na zapewnienie działania na najwyższym poziomie podczas tak ważnego pierwszego roku pracy.
Zapewnią one prawidłową integrację Twojego przedsięwzięcia ze środowiskiem, a także szczytowe osiągi i wydajne zużycie energii.