Pozbądź się problemów, zanim zaczną wpływać na działanie
Umowy Trane Select to wyższy poziom konserwacji planowanej. Dzięki umowie Trane Select otrzymasz wszystkie korzyści płynące z umowy serwisowej wraz z częściami i kosztami robocizny.
Najważniejsze cechy
Wspólnie ustalimy, które główne komponenty w Twoim obiekcie będą obsługiwane przez Trane. W razie awarii my pokryjemy koszt naprawy lub wymiany wybranych części. Twój sprzęt zostanie poddany regularnej inspekcji, konserwacji predykcyjnej oraz prawidłowej kalibracji. Trane pomoże Ci uwzględnić dopuszczalne zakresy wydajności, niezawodności i tolerancji ryzyka, aby ustalić wymagany poziom usług. Podczas wyboru poziomu usług dokładnie wiesz, jakie usługi oraz części są oferowane, i możesz przewidzieć koszty konserwacji po swojej stronie.
Korzyści dla klienta
Najlepsza opcja całkowitych kosztów eksploatacji
- Planowana konserwacja zapewnia pracę systemu HVAC przy najwyższej wydajności, umożliwiając nawet do 12% oszczędności energii.
- Twój sprzęt zostanie poddany regularnej inspekcji, konserwacji prewencyjnej oraz prawidłowej kalibracji. Wszelkie potencjalne problemy zostaną skorygowane, zanim ktokolwiek w Twoim budynku to zauważy.
- Podczas wyboru poziomu usług dokładnie wiesz, jakie usługi oraz części są oferowane.
- Brak niespodzianek, kiedy dochodzi do wydatków.
Pewność spokojnego użytkowania
- Trane troszczy się o Twoje potrzeby.