Wężownice SureFit

Wężownice do każdego typu zastosowania, urządzenia lub marki

Wężownice Trane SureFit™ to oryginalny produkt, który spełni wszystkie potrzeby dotyczące wężownic na wymianę. Wężownice SureFit™ są dostępne dla szerokiej gamy zastosowań i wykonań:

  • Czynnik chłodniczy, woda, para
  • Typ materiałów: aluminium, miedź, stal nierdzewna, powłoka epoksydowa
  • Agregaty chłodnicze, centrale klimatyzacyjne, dochładzacz suchy, …
  • Liczba obwodów

Bez względu na to, czy oryginalna cewka została zaprojektowana w firmie Trane, możemy zapewnić dowolny typ cewki bez względu na markę.

Cewki zamienne Trane SureFit™ przywrócą niezawodność i efektywność zgodną z oryginalnymi specyfikacjami oraz zmniejszą koszty operacyjne.

W pewnych przypadkach można uzyskać wynik lepszy niż w oryginalnych specyfikacjach.

Korzyści dla klienta

Firma Trane dąży do zostania jednym źródłem rozwiązań dla cewek zamiennych – do dowolnych urządzeń HVAC dowolnego producenta. Nasz system oferuje szybkie wyceny. Dzięki szerokiej sieci serwisowej i ponad 1000 najlepiej wyszkolonych inżynierów i serwisantów w branży firma Trane jest zawsze gotowa przyspieszyć dostawę zamówionych cewek Trane SureFit™.

Wymiana wężownicy jest jednym z najskuteczniejszych sposobów:

  • Unikania nieplanowanych przestojów
  • Zmniejszania nieplanowanych kosztów konserwacji
  • Przywrócenia wydajności swoich urządzeń klimatyzacyjnych do stanu początkowego
  • Przywrócenia wydajności systemu, aby ograniczać koszty

 

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Formularz kontaktowy