Zarządzanie chłodzeniem w centrach danych
Niezawodna strategia w zarządzaniu chłodzeniem jest nieodzowna, aby spełnić nieprzewidziane potrzeby stale rozwijających się centrów danych. Gęstość serwerów w istniejących i nowo budowanych centrach danych rośnie wraz ze wzrostem oczekiwań. Niedostateczna moc chłodnicza może być przyczyną kosztownych przerw w pracy, a także może wpływać niekorzystnie na jakość i wydajność serwerów.
Właściciele centrów danych oraz ich operatorzy muszą stworzyć plany strategii działania w sytuacjach kryzysowych, dzięki czemu nie będzie dochodzić do postojów. Szybkie i niezawodne rozwiązania tymczasowego układu chłodzenia to właściwy wybór. Dzięki wykorzystaniu usługi wynajmu Trane Rental Serwis możesz zmniejszyć ryzyko występowania sytuacji awaryjnych i planowanych przestojów.
Kompleksowe oraz dopasowane do potrzeb klienta rozwiązania wynajmu agregatów chłodniczych
Każde centrum danych jest wyjątkowe, podobnie jak występujące w nich potrzeby chłodzenia. Nasze kompleksowe tymczasowe rozwiązania chłodzenia uwzględniają wybór, instalację, przeglądy oraz rozruch właściwego sprzętu mającego za zadanie wspomagać realizację potrzeb biznesowych klienta oraz osiąganie celów operacyjnych, między innymi:
- Dostosowanie do stale zmieniających się wymagań
- Minimalizacja przerw w działaniu w razie usterek
- Kontrolowanie kosztów eksploatacji i obsługi.
Urządzenia firmy Trane są starannie dobierane w celu spełnienia indywidualnych wymagań klientów. Dostawy i montaż wynajmowanych agregatów przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem, tak aby bezproblemowo dopasować się do działań klienta.