Nowe Europejskie Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Trane w Epinal we Francji jest wyposażone w urządzenia pozwalające na sprawdzenie wydajności wszystkich produktów firmy, w tym również agregatów dużej mocy, pomp ciepła powietrze-woda oraz agregatów wielorurowych. Niezależnie od temperatury otoczenia istnieje możliwość symulowania skrajnych temperatur od -25 do +55°C.
Centrum badawcze Trane zostało stworzone jako miejsce do sprawdzania osiągów nowych produktów w trakcie opracowywania. Może ono symulować w szerokim zakresie warunki, w jakich pracują urządzenia HVAC.
Zanim urządzenie opuści zakład produkcyjny, jego działanie sprawdzane jest w takich warunkach, w jakich ma pracować po zainstalowaniu. Klienci firmy Trane mogą obserwować swoje nowo zakupione urządzenia podczas badań w określonych przez siebie warunkach eksploatacji i otoczenia.
Europejskie centrum badawczo-rozwojowe firmy Trane spełnia wszystkie wymogi norm branżowych, co daje gwarancję przestrzegania procedur, pomiarów i warunków testowych i zapewnia naszym klientom wiarygodne i odpowiednio certyfikowane wyniki. Najczęściej stosowane normy:
- EN 14511: Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia – Metody badań
- EN 14825: Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia – Badanie i ocena w warunkach niepełnego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej
- ISO 3744: Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej
- ISO 9614: Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego
- ISO 13253: Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku
- EN 1886: Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości mechaniczne
Obiekt badawczy umożliwia dokonywanie opcjonalnej certyfikacji Eurovent chłodzonych powietrzem agregatów wody lodowej o mocy powyżej 600 kW.
Ponadto, aby mieć pewność, że nasze badania spełniają, a nawet przewyższają wymagania w zakresie dokładności, aparatura kontrolna jest legalizowana przez laboratorium metrologiczne Trane, z zapewnieniem identyfikowalności zgodnie z normami krajowymi (Cofrac).