TVR-5G zewnętrzny

Systemy VRF

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze cechy

  • Doskonała wydajność / Wysoka sprawność / Minimalne zużycie energii
  • Sprężarka o wysokiej wydajności z falownikiem DC
  • Wentylator o wysokiej sprawności DC
  • Zoptymalizowana konstrukcja wentylatora
  • Wysokowydajny wymiennik ciepła
  • Szeroki zakres parametrów pracy
    • Od -5°C do 27°C w trybie ogrzewania (-15°C opcjonalnie)
    • Od -15°C do 48°C w trybie chłodzenia
  • Szeroka oferta
    • Agregaty zewnętrzne: do 250 kW
    • Agregaty wewnętrzne: ponad 14 typów i  ponad 100 modeli
  • Zapewniają poziom łączności między 50 a 130% mocy łączonych agregatów wewnętrznych
  • Możliwość połączenia w jeden system do 64 agregatów wewnętrznych z agregatami zewnętrznymi klienta.
  • Wentylator odzysku ciepła z instalacji świeżego powietrza
  • Bogata oferta sterowników scentralizowanych i indywidualnych

Korzyści dla klienta

  • Wyższy poziom komfortu
    • Tryb cichej pracy nocnej
    • Najniższy poziom hałasu do 46,8 dB
    • Wybór różnych trybów (ogrzewanie/chłodzenie)
  • Łatwa instalacja i serwis
    • Automatyczne adresowanie agregatu wewnętrznego
    • Prosta komunikacja przewodowa
    • Zmienne ciśnienie statyczne wentylatora zewnętrznego
    • Wygodne okienko kontrolne układów elektronicznych
    • Oprogramowanie diagnostyczne agregatu zewnętrznego
  • Wysoka niezawodność
    • Praca cykliczna agregatów zewnętrznych
    • Wysokiej sprawności technologia gospodarki olejem
    • Inteligentny system zwrotu oleju
  • Duża długość przewodów rurowych
  • Oprogramowanie łatwego wyboru

Opcje

  • Agregaty zewnętrzne
    • Typ funkcjonalny Agregat zewnętrzny
      • Tylko chłodzenie
      • Pompa ciepła
      • Odzysk ciepła /3 rury
    • Temperatura Zastosowanie
      • Standardowa otoczenia poniżej 52°C
      • Model z wysoką temp. otoczenia powyżej 52°C
    • Zasilanie elektryczne
      • 220–240 V / 50 Hz / 1-fazowe
      • 380–415 V / 50 Hz / 3-fazowe
      • 380–415 V / 60 Hz / 3-fazowe
  • Agregaty wewnętrzne
    • Kaseta jednodrożna
    • Kasety kompaktowe 4-drożne (650 x 650 mm)
    • Kasety standardowe 4-drożne (950 x 950 mm)
    • Kasety 2-drożne
    • Świeże powietrze Typ przewodu
    • Niskie ciśnienie statyczne Typ przewodu
    • Średnie ciśnienie statyczne Typ przewodu
    • Wysokie ciśnienie statyczne Typ przewodu
    • Konsola mocowana do podłogi
    • Montaż do podłogi/sufitu
    • Montaż naścienny

Agregaty wewnętrzne – podsumowanie oferty

file

Wyposażenie dodatkowe

  • Niezależna skrzynka sterownicza umożliwia połączenie AHU do systemu TVR, aby zapewnić sterowanie scentralizowane z systemem TVR
  • Pomocnicza grzałka elektryczna
  • Zintegrowane EXV
  • Moduł interfejsu kart hotelowych
    • Cyfrowy licznik energii
    • Sterownik alarmu zdalnego
    • Sterownik czujnika podczerwieni

Elementy sterowania

  • Szeroka oferta systemów sterowania
    • Zdalny sterownik bezprzewodowy
      • Urządzenie przenośne
      • Uproszczony interfejs użytkownika
      • Podświetlenie
      • Wbudowany wyłącznik czasowy
      • Łatwe adresowanie ustawień
    • Sterownik przewodowy
      • Funkcja podążania zapewniająca wyższy poziom komfortu
        • Model z wysoką temp. otoczenia powyżej 52°C
      • Przypominanie o czyszczeniu filtra powietrza
      • Tryb pracy cichej ograniczający poziom hałasu
      • Sterownik przewodowy z blokadą
      • Łatwe podłączenie
    • Sterownik scentralizowany
      • Wyświetlacz statusu agregatu wewnętrznego
      • Funkcja przypominania o czyszczeniu filtra powietrza
      • Stylowy design
      • Sterowanie indywidualne/ujednolicone
      • Łatwa instalacja
      • Dostęp do monitorowania sieci
      • Scentralizowany harmonogram dzienny
  • Oprogramowanie diagnostyczne agregatu zewnętrznego Trane
    • Wyświetlanie warunków pracy agregatów zewnętrznych w czasie rzeczywistym
    • Automatyczne wyświetlanie wykresów statusu
  • Dostępne interfejsy: Protokoły komunikacyjne BACnetTM, LonTalk®, Modbus .

Film: TVR-5G (pełna wersja)

Formularz kontaktowy