Klimatyzator dachowy Voyager™ II

42–95 kW

Najważniejsze cechy

  • Wysoka wydajność chłodzenia i ogrzewania
  • Dostęp od jednej strony w celu ułatwienia obsługi
  • Nachylona taca skroplin

Korzyści dla klienta

  • Pojedyncze urządzenie chłodzone powietrzem o zwartej budowie: prosta instalacja
  • Wysoka wydajność: najniższe zużycie energii
  • Wysoka niezawodność: niskie koszty utrzymania
  • Wydajność z certyfikatem Eurovent

Opis modeli

  • TKD/YKD/WKD/DKD: nawiew i wlot powietrza skierowane w dół
  • TKH/YKH/WKH/DKH: nawiew i wlot powietrza położone w poziomie
  • TKD/TKH: urządzenie zapewniające tylko chłodzenie
  • YKD/YKH: urządzenie wyłącznie z opcją chłodzenia z ogrzewaniem gazowym
  • WKD/WKH: urządzenie wyposażone w rewersyjną pompę ciepła
  • DKD/DKH: urządzenie wyposażone w rewersyjną pompę ciepła z ogrzewaniem gazowym

Opcje

  • Grzałka elektryczna (TKD/TKH/WKD/WKH)
  • Nagrzewnica wodna z zaworem 3-drożnym (TKD/TKH/WKD/WKH)
  • Palniki gazowe zgodne z gazem G20, G25 i G31 (YKD/YKH/DKD/DKH)
  • Zaawansowany ekonomizer z porównawczym sterowaniem entalpią
  • Objętość świeżego powietrza kontrolowana z użyciem zdalnego potencjometru, czujnika CO2 lub interfejsu łączności
  • Termostat zapłonu/czujnik dymu
  • Czujnik niedrożności filtra/wyłącznik awaryjny wentylatora

Energooszczędne opcje

  • Dedykowany moduł odzyskiwania energii z przepływem pionowym/poziomym
    • Wersja z płytkowym wymiennikiem ciepła (wydajność od 40 do 60%)
    • Wersja z obrotowym wymiennikiem odzyskiwania ciepła (wydajność od 65 do 85%)
  • Urządzenie wykorzystujące dwa rodzaje paliwa (DKD/DKH)
    • Automatyczne przełączanie z ogrzewania mechanicznego na ogrzewanie gazowe, gdy spada wydajność pompy ciepła w przypadku niskich temperatur otoczenia

Wyposażenie dodatkowe

  • Ramy dachowe regulowane lub bez możliwości regulacji
  • Elektroniczne (THS03) i programowalne (THP03) moduły czujników strefy
  • Rama z możliwością szybkiego dostosowania (rynek części zamiennych)
  • Czytelny kolorowy, serwisowy i diagnostyczny ekran dotykowy TD5

Układ sterowania ReliaTel™

  • Ułatwiający rozruch i obsługę mikroprocesorowy układ sterujący zasilany napięciem 24 V
  • Protokoły komunikacyjne BACnetTM, LonTalk®, Modbus .

Formularz kontaktowy