Voyager™ I

17–32 kW

Najważniejsze cechy

  • Wydajność z certyfikatem Eurovent
  • Wysoka wydajność chłodzenia i ogrzewania
  • Dostęp od jednej strony w celu ułatwienia obsługi
  • Nachylona/demontowalna taca skroplin
  • Obudowa odporna na korozję wraz z pokrytą epoksydem wężownicą skraplacza i osłoną zabezpieczającą przed gradem w standardzie

Korzyści dla klienta

  • Pojedyncze urządzenie chłodzone powietrzem o zwartej budowie: prosta instalacja
  • Wysoka wydajność: najniższe zużycie energii
  • Wysoka niezawodność: niskie koszty utrzymania

Opis oferty:

  • TSD/YSD/WSD: nawiew i wlot powietrza skierowane w dół
  • TSH/YSH/WSH: nawiew i wlot powietrza położone w poziomie
  • TSD/TSH: Urządzenie zapewniające tylko chłodzenie
  • YSD/YSH: urządzenie wyłącznie z opcją chłodzenia z ogrzewaniem gazowym
  • WSD/WSH: urządzenie wyposażone w rewersyjną pompę ciepła

Opcje

  • Grzałka elektryczna (TSD/TSH/WSD/WSH)
  • Grzałka wody z zaworem 3-drożnym (TSD/TSH/WSD/WSH)
  • Palniki gazowe dla gazu G20, G25 i G31 (YSD/YSH)
  • Wlot świeżego powietrza gwarantujący jakość powietrza lub oszczędność energii (chłodzenie swobodne) dzięki zaawansowanemu ekonomizerowi z porównawczym sterowaniem entalpią
  • Objętość świeżego powietrza kontrolowana z użyciem zdalnego potencjometru, czujnika CO2 lub interfejsu łączności
  • Termostat zapłonu/czujnik dymu
  • Czujnik niedrożności filtra/wyłącznik awaryjny wentylatora

Wyposażenie dodatkowe

  • Ramy dachowe regulowane lub bez możliwości regulacji
  • Elektroniczne (THS03) i programowalne (THP03) moduły czujników strefy
  • Rama z możliwością szybkiego dostosowania (rynek części zamiennych)
  • Czytelny kolorowy, serwisowy i diagnostyczny ekran dotykowy TD5

Układy sterowania ReliaTel™

  • Ułatwiający rozruch i obsługę mikroprocesorowy układ sterujący zasilany napięciem 24 V
  • Wbudowany interfejs do konwencjonalnego termostatu
  • Zdalny włącznik/wyłącznik
  • Protokoły komunikacyjne BACnetTM, LonTalk®, obsługa protokołu komunikacyjnego Modbus

Formularz kontaktowy