Trane Airfinity™ Solar to autonomiczny system zasilany z ogniw fotowoltaicznych, zaprojektowany specjalnie pod kątem zasilania energią słoneczną, łączący najlepsze cechy obu części składowych:
Najlepsze na rynku klimatyzatory dachowe wraz ze sprawdzoną krzemową technologią PV i najlepszymi w tej klasie falownikami.
Wykorzystując czystą energię słoneczną, zintegrowane klimatyzatory dachowe firmy Trane oferują innowacyjny sposób częściowego lub całkowitego zasilania układu klimatyzacji, jednocześnie korzystając z zalet szybkiej i łatwej instalacji, jaką umożliwia system z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego.
Skutkuje to niższymi kosztami eksploatacji i mniejszym śladem węglowym bez pogorszenia poziomu komfortu.
Najważniejsze cechy
System zawiera:
- Klimatyzatory dachowe Airfinity™: Wysokiej sprawności agregaty bezpośredniego rozprężania, przeznaczone do klimatyzowania i wentylowania pomieszczeń.
- Krzemowe panele fotowoltaiczne
- Konstrukcja do montażu paneli PV bez wykonywania otworów w dachu.
- Wysoko wydajny falownik
- Podwójnie izolowane, odporne na promieniowanie UV przewody przeznaczone do użytku na dachach, z wodoodpornymi złączami zaciskanymi klasy IP65
Korzyści dla klienta
- Kompletne rozwiązanie: stworzone, aby uzyskać wysoką wydajność, łatwy montaż i bezawaryjną eksploatację wraz z klimatyzatorem dachowym Trane Airfinity™
- Gotowy zestaw: wstępnie zaprojektowane zestawy fotowoltaiczne, w tym wybrana liczba paneli, falowników, przewodów i konstrukcji montażowych w celu uzyskania wymaganej mocy
- Instalacja typu „Plug & Play” (podłącz i korzystaj): Wszystkie komponenty zostały starannie dobrane, aby zapewnić łatwość połączenia na miejscu, bez żadnego problemu
- Elastyczność i możliwość dostosowania: Swoboda wyboru różnych zestawów i późniejszego dołączenia dodatkowego zestawu PV
- Zoptymalizowane pod kątem maksymalnej wydajności: Airfinity™ Solar wykorzystuje falowniki o sprawności 98%+, co umożliwia wykorzystanie protokołu ModBus w celu łatwej integracji z systemem zarządzania budynkiem
- Idealne rozwiązanie dla certyfikacji budynku BREAAM/LEED: Podnieś wartość swojego obiektu, korzystając z całkowicie odnawialnych i zrównoważonych technologii