Agregaty wielorurowe CMAB

45–780 kW

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze cechy

  • Sprężarki spiralne z napędem o zmiennej prędkości
  • Inteligentny sterownik z najnowocześniejszym oprogramowaniem opracowanym specjalnie dla agregatów wielorurowych
  • Dwa obwody czynnika chłodniczego i elektroniczne zawory rozprężne
  • Wężownice w kształcie litery V w celu lepszego przepływu powietrza i łatwego dostępu
  • Adaptacyjny system odszraniania, który może działać tylko w przypadku narastania warstwy lodu o równej grubości na żebrach wężownicy, co zmniejsza liczbę cykli odszraniania o 70%
  • Parownik płytowy ze stali nierdzewnej (AISI 316) łączony lutem twardym oraz wymiennik do odzysku ciepła, izolowany i wyposażony w presostat różnicowy. Parownik wyposażony w elektryczną grzałkę elektryczną zapobiegającą zamarzaniu
  • Kontrola ciśnienia skraplania i parowania za pomocą wentylatora o zmiennej prędkości dla temperatury zewnętrznej do -12°C
  • Karta szeregowa RS485 dla protokołu Modbus
  • 4 różne poziomy wydajności:
    • SE: 50–525 kW
    • HE: 50–880 kW
    • HSE: 75–260 kW
    • XE: 50–880 kW

Korzyści dla klienta

  • Innowacyjne i wszechstronne rozwiązanie
  • Wysoka sprawność i najniższe koszty eksploatacji
  • Optymalny komfort, prostota i bezpieczeństwo
  • Zrównoważone rozwiązanie do wielu zastosowań, zapewnia równocześnie chłodzenie i ogrzewanie

Opcje montowane fabrycznie

  • Wersje o niskim i bardzo niskim poziomie hałasu
  • Karta szeregowa z protokołem BACnet MS/TP lub TCP/IP
  • Bramka Modbus LonTalk™
  • Układ łagodnego rozruchu (tylko do włączania/wyłączania sprężarek)
  • Automatyczne wyłączniki instalacyjne
  • Grzałka z termostatem w szafie elektrycznej
  • Wentylatory EC
  • Wentylatory EC zwiększające zewnętrzne ciśnienie statyczne do 100 Pa
  • Kratki ochronne
  • Dostępne różnego rodzaju powłoki wężownicy
  • Sterowanie skraplaniem z modulacją wentylatora o zmiennej prędkości
  • Innowacyjne oprogramowanie
  • Dwa w pełni niezależne obwody z dwoma kartami kontrolera, które komunikują się przez protokół Modbus, z których każda kontroluje osobny obwód.
  • Inne karty kontrolerów mogą działać niezależnie i zapewniać ciągłą pracę w zakresie maksymalnie do 50%.
  • Możliwość połączenia głównych systemów BMS przez protokół ModBus™, BACnet™ lub LonTalk™.
  • Zintegrowana nastawa dynamiczna do regulacji temperatury wody wypływającej w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego. Regulacja nastawy zgodnie z krzywą klimatyczną zapewniająca wysoki poziom komfortu przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii.
  • Elektroniczne zawory rozprężne są standardowym rozwiązaniem optymalizacji wydajności agregatu.

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Formularz kontaktowy