Najważniejsze cechy
- Kompaktowa budowa: mniejsze wymiary oraz niskoprofilowa konstrukcja
- Wysokiej jakości wykończenie
- Ogrzewanie przez cały rok: praca w temperaturze otoczenia −15°C oraz w temperaturze wody wypływającej do 60°C
- Zoptymalizowana wydajność przy częściowym obciążeniu
- Zgodność z Ekoprojektem 2015 i 2017 (dyrektywa europejska obejmująca urządzenia grzewcze)
- Dwa pakiety akustyczne: standardowy i niski poziom hałasu bez obniżenia sprawności
- Oferowane z pojedynczym lub podwójnym obwodem
Korzyści dla klienta
Najlepsze osiągi agregatu chłodniczego:
- Układ 2-rurowy chłodzący lub grzewczy
- Niskie zużycie energii: wyjątkowo wysoka sprawność przy obciążeniu częściowym ESEER i SCOP
- Bezgłośna praca: zapewnia ciszę nawet w najwrażliwszych na hałas zastosowaniach
- Wyjątkowa charakterystyka!: zachowanie wydajności po zmniejszeniu natężenia emisji hałasu
- Model o małych rozmiarach: łatwiejsze dopasowanie do miejsca pracy
- Niezawodność: główne podzespoły zostały zaprojektowane i wykonane przez firmę Trane
- Łatwy w obsłudze interfejs sterowania oraz wymienność wraz z systemem automatycznego zarządzania budynkiem