Agregaty ze sterowaniem precyzyjnym

Łatwiejsze dokładne sterowanie klimatem dzięki naszej ofercie agregatów ze sterowaniem precyzyjnym

Absolutna precyzja. Bardziej niż kiedykolwiek centra danych, serwerownie i inne zaawansowane technicznie obszary wymagają wyjątkowej niezawodności w swoim systemie kontroli klimatu. Nawet bardzo niewielkie wahania temperatury lub wilgotności powietrza mogą prowadzić do usterek instalacji, a niekiedy do poważnych strat finansowych. Właśnie dlatego Trane, jako część koncepcji całkowitego komfortu budynku, oferuje doskonałość w precyzyjnej kontroli klimatu dla zaawansowanych urządzeń.

Klimatyzatory Trane z precyzyjnym sterowaniem są nie tylko sterowane w dokładny sposób, lecz także zapewniają chłodzenie tam, gdzie jest potrzebne.

Elastyczność

Oferta agregatów o sterowaniu precyzyjnym zapewnia niespotykany zakres dostępnych mocy chłodniczych: od zaledwie 5 do 130 kW. Zatem niezależnie od Twoich potrzeb w zakresie chłodzenia możesz mieć pewność, że jesteśmy w stanie im sprostać.

Co więcej, w naszej ofercie znajduje się również szeroki wybór konfiguracji i technologii przepływu powietrza.

Wybierz więc odpowiedni sprzęt spośród urządzeń z systemem bezpośredniego odparowania chłodzonych powietrzem lub wodą, a także spośród urządzeń z wodą lodową, energooszczędnych lub z podwójnym chłodzeniem.

Do wyboru jest również nasza bogata oferta wentylatorów i rozwiązań opcjonalnych, czyli wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyskać rozwiązanie dostosowane dokładnie do potrzeb.