Najważniejsze cechy
Agregaty Trane xStream umożliwiają osiągnięcie wysokiej wydajności przy obciążeniu częściowym bez szkody dla środowiska naturalnego
- Konstrukcja z wykorzystaniem wielu sprężarek zapewnia wyjątkową sprawność przy obciążeniu częściowym poprzez wyłączanie sprężarek i przy jednoczesnym wykorzystaniu całej powierzchni wymiany ciepła dla pozostałych
- Podwójny obieg
- Agregaty chłodnicze i pompy ciepła XStream wykorzystują wymiennik ciepła o przepływie poprzecznym, który ogranicza obciążenie sprężarki we wszystkich warunkach pracy
- 3 różne poziomy wydajności:
- SE: Standardowa wydajność
- HE: Wysoka wydajność
- HSE: Wysoka wydajność sezonowa (z AFD)
Korzyści dla klienta
- Większa i niedościgniona wydajność
- Wysoka wydajność chłodzenia i ogrzewania
- Wskaźnik niezawodności 99,5%
- Odpowiedni do zastosowań wymagających wysokiej temperatury skraplania i współpracy z pompami ciepła o temperaturze wody gorącej do 68°C
- Wysoka wszechstronność stosowania w zmieniających się warunkach