XStream RTHF

1150–3500 kW

Najważniejsze cechy

Agregaty Trane xStream umożliwiają osiągnięcie wysokiej wydajności przy obciążeniu częściowym bez szkody dla środowiska naturalnego

  • Konstrukcja z wykorzystaniem wielu sprężarek zapewnia wyjątkową sprawność przy obciążeniu częściowym poprzez wyłączanie sprężarek i przy jednoczesnym wykorzystaniu całej powierzchni wymiany ciepła dla pozostałych
  • Podwójny obieg
  • Agregaty chłodnicze i pompy ciepła XStream wykorzystują wymiennik ciepła o przepływie poprzecznym, który ogranicza obciążenie sprężarki we wszystkich warunkach pracy
  • 2 różne poziomy wydajności:
    • XE: Bardzo wysoka wydajność
    • HSE: Wysoka wydajność sezonowa (z AFD)

Korzyści dla klienta

  • Większa i niedościgniona wydajność
  • Wysoka wydajność chłodzenia i ogrzewania
  • Wskaźnik niezawodności 99,5%
  • Wysoka wszechstronność stosowania w zmieniających się warunkach

Główne opcje

  • Chłodzenie procesowe – temperatura wody na wylocie z parownika do −12°C
  • Wytwarzanie lodu
  • Podłączenie z prawej lub z lewej strony
  • Praca VPF
  • Połączenie inteligentnego sterowania i interfejsu Trane
    • Najwyższej klasy 7-calowy kolorowy ekran dotykowy TD7
    • Przejrzysta prezentacja krytycznych informacji
    • Monitorowanie nastaw, wykresy danych, raporty i alarmy
    • Prosta, intuicyjna nawigacja
    • Wydajne działanie, monitorowanie i zarządzanie
    • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
  • Sterownik Trane™ UC 800
    • Nowej generacji platforma sterowania Trane do agregatów chłodniczych
    • Zaawansowane algorytmy dla najbardziej wymagających warunków
    • Utrzymanie niezawodnego i wydajnego działania
  • Komunikacja
    • Pełna interoperacyjność poprzez interfejs SmartCom BACnetTM (IP i MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Pełna zdalna kontrola poprzez Trane BMS lub sterowniki instalacji chłodniczej

Formularz kontaktowy