Najważniejsze cechy
- Wolnoobrotowa, bezpośrednia półhermetyczna sprężarka śrubowa z
tylko 3 ruchomymi częściami, silnik chłodzony zasysanym gazem
- Napęd Trane Adaptive Frequency™ Drive (AFD)
- W pełni
modulacyjne sterowanie obciążeniem (15–100%)
- 4 różne
poziomy wydajności:
-
SE: Standardowa wydajność
-
HE: Wysoka wydajność
-
XE: Bardzo wysoka wydajność
-
HSE: Wysoka wydajność sezonowa (z AFD)
- Sterowanie temperaturą wody wypływającej ze skraplacza przez
sterownik CH530
- Maksymalna temperatura skraplacza 63°C
- Niewielka powierzchnia zajmowana przez urządzenie – mieści się w
standardowych drzwiach o pojedynczej szerokości
- Łączona
śrubami konstrukcja umożliwia łatwe rozmontowanie układu
- Uproszczony system rur – wymagane jedynie rury do podłączenia
parownika i skraplacza
- Jedno podłączenie do źródła
zasilania – mniejsze koszty okablowania
- Fabrycznie
montowany panel rozrusznika typu gwiazda-trójkąt
Korzyści dla klienta
Wysokowydajny agregat chłodniczy:
- Parownik ociekowy: wyższe parametry przy niższym wsadzie
czynnika chłodniczego
- Najnowocześniejszy system sterowania
gwarantujący niezwykłą niezawodność i niskie koszty utrzymania
- Trane Adaptive Frequency™ Drive (AFD) do zwiększania wydajności
przy obciążeniu częściowym w wersji HSE
Opis modeli
- RTWD: pakietowy agregat chłodniczy
- RTUD: agregat bez
skraplacza