Agregat RTUD

235–770 kW

Najważniejsze cechy

  • Instalacja z parownikiem zdalnym
  • Wolnoobrotowa, bezpośrednia półhermetyczna sprężarka śrubowa z tylko 3 ruchomymi częściami, silnik chłodzony zasysanym gazem
  • Napęd Trane Adaptive Frequency™ Drive (AFD)
  • W pełni modulacyjne sterowanie obciążeniem (15–100%)
  • 4 różne poziomy wydajności:
    • SE: Standardowa wydajność
    • HE: Wysoka wydajność
    • XE: Bardzo wysoka wydajność
    • HSE: Wysoka wydajność sezonowa (z AFD)
  • Sterowanie temperaturą wody wypływającej ze skraplacza przez sterownik CH530
  • Ster. wentylatorem
  • Maksymalna temperatura skraplacza 67°C
  • Niewielka powierzchnia zajmowana przez urządzenie – mieści się w standardowych drzwiach o pojedynczej szerokości
  • Łączona śrubami konstrukcja umożliwia łatwe rozmontowanie układu
  • Jedno podłączenie do źródła zasilania – mniejsze koszty okablowania
  • Fabrycznie montowany panel rozrusznika typu gwiazda-trójkąt

Korzyści dla klienta

Wysokowydajny agregat chłodniczy:

  • Parownik ociekowy: wyższe parametry przy niższym wsadzie czynnika chłodniczego
  • Najnowocześniejszy system sterowania gwarantujący niezwykłą niezawodność i niskie koszty utrzymania
  • Trane Adaptive Frequency™ Drive (AFD) do zwiększania wydajności przy obciążeniu częściowym w wersji HSE

Opis modeli

  • RTWD: pakietowy agregat chłodniczy
  • RTUD: agregat bez skraplacza

Główne opcje

  • Chłodzenie w niskich temperaturach do -8°C
  • Wytwarzanie lodu
  • Parownik z trzema przejściami
  • Wyłącznik z bezpiecznikiem
  • Wyłącznik instalacyjny
  • Zabezpieczenie podnapięciowe i przepięciowe
  • Zewnętrzna nastawa ograniczenia przepływu wody i prądu
  • Programowalne przekaźniki
  • Licznik energii
  • Analogowe wyjście prądowe silnika
  • Pakiet ograniczania hałasu
  • Manometry

Wyposażenie dodatkowe

  • Izolatory elastomerowe
  • Zestawy sprzęgieł
  • Przełącznik przepływu

Sterownik Tracer™ CH530

Mikroprocesorowy układ sterujący Adaptive Control™ udostępniający następujące funkcje:

  • Łatwy w obsłudze interfejs operatora
  • Sterowanie pompą wody lodowej

Dodatkowe wyposażenie regulacyjne:

  • Sterowanie temperaturą wody wypływającej ze skraplacza
  • Programowalne przekaźniki
  • Resetowanie wartości zadanych przez sygnał analogowy
  • Wyjście ciśnienia czynnika chłodniczego w skraplaczu
  • Protokoły komunikacyjne BACnetTM, LonTalk®, Modbus .

Formularz kontaktowy