Najważniejsze cechy
- 4 poziomy wydajności: SE, HE, XE i HSE wyposażony w AFD firmy Trane ze zwiększającą się wydajnością przy obciążeniu częściowym (ESEER)
- Wolnoobrotowa, bezpośrednia półhermetyczna sprężarka śrubowa z tylko 3 ruchomymi częściami, silnik chłodzony zasysanym gazem
- W pełni modulacyjne sterowanie obciążeniem (15–100%)
- Niewielka powierzchnia zajmowana przez urządzenie – mieści się w standardowych drzwiach o podwójnej szerokości
- Łączona śrubami konstrukcja umożliwia łatwe rozmontowanie układu
- Fabrycznie montowany panel rozrusznika typu gwiazda-trójkąt
- Uproszczony system rur – wymagane rury jedynie do parownika i rowkowanych przyłączy rurowych skraplacza
- Jedno podłączenie do źródła zasilania – mniejsze koszty okablowania
Korzyści dla klienta
Największe na rynku wydajności uzyskane dzięki poniższym podzespołom:
- Parownik ociekowy: zapewnia doskonałą wydajność przy niewielkim wsadzie czynnika chłodniczego
- Nowy sterownik firmy Trane zapewniający niezawodność systemu z interfejsem użytkownika
- Wirnik śrubowy Trane – przeznaczony do wydajnej pracy, trwały
- Opcjonalny napęd Trane o częstotliwości adaptacyjnej (AFD) w celu zwiększania sprawności przy obciążeniu częściowym