Opcje
Podobnie jak w przypadku wszystkich agregatów CenTraVac™ dostępne do wyboru opcje pozwalają zbudować urządzenie według wymaganej specyfikacji. Od funkcji oszczędzania energii przez rozbudowany pakiet elementów elektrycznych po różnego rodzaju opcje nisko- i średnionapięciowe – agregat firmy Trane jest dostosowany do potrzeb klienta.
- Opcje niskonapięciowe (<600 V) obejmują montowane na urządzeniu lub poza nim rozruszniki gwiazda/trójkąt i półprzewodnikowe oraz montowany na urządzeniu napęd Adaptive Frequency™.
- Opcje średnionapięciowe (3,3–6,6 lub 10–11 kV) obejmują montowane na urządzeniu lub poza nim rozruszniki z rozruchem bezpośrednim, dławikowe albo autotransformatorowe oraz montowany poza urządzeniem napęd Adaptive Frequency™.
Opcje oszczędzania energii obejmują:
- Funkcje pompy ciepła aż do temperatury 60°C wody na wyjściu skraplacza
- Pełny odzysk ciepła (wymiennik ciepła o pełnym odzysku ciepła z podwójną wiązką rur)
- Dodatkowy skraplacz (z częściowym odzyskiem ciepła)
- Magazynowanie ciepła (do -7,8°C)
- Chłodzenie swobodne