Agregat CGWH/CCUH

50–157 kW

Najważniejsze cechy

  • Wysokowydajne, hermetyczne sprężarki spiralne o niskim poziomie drgań i hałasu oraz pełnej ochronie przed przegrzaniem wewnętrznym
  • Zewnętrzne panele wykonane z galwanizowanej blachy i malowane proszkowo w kolorze RAL 9002
  • Panele dostępowe łatwo zdejmowane za pomocą klucza kwadratowego
  • Przeznaczone do instalacji wewnętrznej
  • Maksymalna temperatura wody wypływającej ze skraplacza: 50°C
  • Zasilanie elektryczne o napięciu 380, 400 lub 415 V
  • Wykrywanie braku i nierównowagi faz
  • Transformator 400/220 V do układu sterowania

Korzyści dla klienta

  • Wysokowydajny agregat chłodniczy
  • Zwarta konstrukcja
  • Instalacja wewnątrz budynku: uproszczona obsługa konserwacyjna
  • Minimalne wymagania związane z konserwacją

Opis modeli

  • CGWH: Zapakowany agregat chłodniczy
  • CCUH: Agregat chłodniczy bezskraplaczowy

Opcje

  • Dźwiękoszczelne osłony sprężarki
  • Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
  • Wysyłanie polecenia do pompy wodnej parownika – pojedyncza lub podwójna
  • Filtr wody
  • Moduł hydrauliczny

Sterownik Tracer™ CH530

Mikroprocesorowy układ sterujący Adaptive Control™ udostępniający następujące funkcje:

  • Łatwy w obsłudze interfejs operatora
  • Zewnętrzne liniowe resetowanie, wartość zadana wody dodatkowej i zewnętrznej
  • Ograniczenie poboru mocy przez sprężarkę (opcja)
  • Programowalne przekaźniki wskaźników alarmu (opcja)
  • Sterowanie wytwarzaniem lodu (opcja)
  • Protokoły komunikacyjne BACnetTM, LonTalk®, Modbus .
  • Regulator temperatury wody wypływającej ze skraplacza (opcjonalny)

Formularz kontaktowy