Strony Trane z różnych krajów świata
Trane oferuje szeroką gamę chłodzonych wodą agregatów chłodniczych w zakresie mocy od 50 do 14 000 kW. Agregaty chłodzone wodą (ze sprężarką odśrodkową, śrubową i typu scroll) dostępne są w wielu modelach i wersjach, aby zapewnić odpowiednie rozwiązanie dla konkretnych wymagań naszych klientów. Posiadamy elastyczną ofertę dostosowaną do wszystkich możliwych wymagań w branży HVAC:
- Nasze chłodzone wodą agregaty ze sprężarką spiralną oferują łatwość instalacji i maksymalną sprawność podczas pracy. Można je łatwo i szybko dostosować do większości budynków, przez co doskonale sprawdzą się zarówno w budynkach nowych, jak i modernizowanych.
- Nasze chłodzone wodą agregaty ze sprężarką śrubową zostały zaprojektowane z myślą o obniżeniu kosztów eksploatacji. Zapewniają niższe koszty cyklu życia oraz najwyższą na rynku niezawodność dzięki prostej budowie. Adaptacyjne funkcje sterowania Trane zapewniają niedoścignioną wydajność w ekstremalnych warunkach.
Agregaty chłodzone wodą nadają się doskonale dla klientów, którzy stawiają na wysoką efektywność energetyczną, doskonałą niezawodność i długą trwałość urządzeń. Jesteśmy szczególnie dumni z naszej czołowej pozycji w tworzeniu nowych wysokowydajnych agregatów wykorzystujących czynniki chłodnicze o prawie zerowym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP), takie jak R1233zd(E).