Agregat Stealth™ RTAE

485–1065 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze cechy

  • Technologia AdaptiSpeed™: silniki z magnesami trwałymi, które zasilają sprężarki i wentylatory
  • Napęd adaptacyjny AFD3 Adaptive Frequency Drive – filtracja harmoniczna 30% TDD
  • 3 wersje akustyczne InvisiSound™: Pakiet akustyczny Standard, Superior i Ultimate
  • Wydajny wymiennik wody nowej generacji
  • Aluminiowe wężownice skraplacza (ożebrowanie i rurki aluminiowe)

Korzyści dla klienta

  • Niski koszt obsługi: pełna wysoka wydajność (EER) oraz wydajność przy częściowym (ESEER) obciążeniu
  • Bezgłośna praca: wysoki poziom komfortu akustycznego

 

 

 

 

 

Opcje:

  • Wyłącznik przepływowy
  • Chłodzenie niskotemperaturowe (<4°C)
  • Magazynowanie lodu
  • Praca w wysokiej temperaturze otoczenia (52°C)
  • Praca w niskiej temperaturze (-18°C)
  • Kompletna powłokaTM wężownica skraplacza powlekana żywicą epoksydową
  • Panele konstrukcyjne ze szczelinami wentylacyjnymi
 

Akcesoria:

  • Izolatory elastomerowe

Elementy sterowania

  • Pełna kontrola: Trane UC800
    • Czytelny kolorowy, 7-calowy ekran dotykowy
    • Najlepsze w branży algorytmy
    • Konstrukcja oparta na otwartym protokole
    • Układ sterowania Adaptive control
  • Kontrola adaptacyjna w przód
  • Obciążenie płynne
  • Szybkie ponowne uruchomienie
  • Sterowanie AdaptiSpeed
  • Zmienny przepływ w układzie pierwotnym (VPF)

Formularz kontaktowy