Agregat Flex Series

40–303 kW

Najważniejsze cechy

  • Sprężarki typu scroll
  • Wentylatory osiowe ECO-PROFILE – wyważone statycznie i dynamicznie
  • Płytowy wymiennik ciepła po stronie wody, z przełącznikiem ciśnienia różnicowego i grzałką elektryczną zapobiegającą zamarzaniu
  • Wymiennik ciepła po stronie powietrza, z wysokosprawnymi, ożebrowanymi wężownicami wykonanymi z bezszwowych rurek miedzianych powiększonych o faliste powierzchnie aluminiowe
  • Sterowanie skraplaniem i parowaniem z modulacją prędkości obrotowej wentylatora
  • Sterownik mikroprocesorowy
  • Termostatyczny zawór rozprężny
  • Obudowa i panele wykonane z malowanej stali ocynkowanej

Korzyści dla klienta

  • Wentylatory o profilu eko
  • Nieprzerwana ciągła praca
  • System „dokładnie na czas”
  • Łatwy transport
  • Elastyczna inwestycja

Opcje

  • Hybrid smart cooling® (dwudrożny zawór modulujący, wymiennik ciepła łączony lutem twardym)
  • Zdalna regulowana nastawa (1)
  • Elektroniczny zawór rozprężny
  • Korekta współczynnika mocy do 0,91 (2)
  • Automatyczne wyłączniki instalacyjne sprężarek
  • Automatyczne wyłączniki instalacyjne wentylatorów
  • Przekaźnik ochrony przepięciowej/podnapięciowej i fazowej
  • Sterowanie skraplaniem z modulacją wentylatora o zmiennej prędkości
  • Wentylatory z pełnym sterowaniem falownikowym
  • Moduł łagodnego rozruchu
  • Zestaw do pracy w niskiej temperaturze otoczenia do -10°C (tylko w trybie chłodzenia)
  • Zestaw  do pracy w niskiej temperaturze otoczenia do −20°C (tylko w trybie chłodzenia)
  • Powłoki wygłuszające sprężarki
  • Wentylatory wytwarzające wysokie ciśnienie statyczne – 100 Pa
  • Wężownice skraplacza fabrycznie lakierowane
  • Żebra wężownicy skraplacza pokrywane żywicą epoksydową
  • Wężownice skraplacza miedź/miedź
  • Wężownice skraplacza BLYGOLD
  • Manometry gazowe
  • Kratki zabezpieczające przed włamaniem

Wyposażenie dodatkowe

  • Specjalistyczna klawiatura zdalna ze wszystkimi przewodami połączeniowymi (3)
  • Wyświetlanie zdalne
  • Karta wzmacniająca sygnał (odległości powyżej 50 m)
  • Przełącznik przepływu
  • Automatyczne napełnianie wodą
  • Manometry wodne
  • Gumowe zamocowania antywibracyjne
  • Sprężynowe zamocowania antywibracyjne
  • Filtr siatkowy
  • Karta komunikacji szeregowej RS485 (4)

 

(1) Dostępne dla standardowego zakresu temperatury. (2) Korekcja faz dotyczy każdego agregatu. Urządzenie zostanie dostarczone luzem z zaciskami do podłączenia panelu. (3) Do zastosowań modułowych. (4) Można stosować tylko z urządzeniem głównym (w przypadku łączenia) lub w agregatach pojedynczych wolno stojących (instalacja niemodułowa).

Sterowniki Flex

  • Agregat wolno stojący Dixell Ichill 121
  • Flex Modular Carel Pao1 S
    • Ustawienia zależności master/slave dokonywane fabrycznie
    • Sterownik Carel obsługuje protokoły BacNet i LonTalk

Sterownik modułowy Flex

Do 12 modułów z jednym interfejsem

  • Zestaw Genius (zawiera klawiaturę zdalną PGD Carel, przewód połączeniowy)
  • Aktywacja wielu agregatów (różne hasła powiązane z C.O.)
  • Karta wzmacniająca sygnał (odległości powyżej 50 m)

Ważne: Agregat wolno stojący nie może być przekształcony w agregat modułowy na miejscu ze względu na panel elektryczny i inne sterowniki

Formularz kontaktowy