Agregat CGCM

44–315 kW

Najważniejsze cechy

  • Hermetyczne sprężarki spiralne, niski poziom drgań i hałasu
  • Wysokiej sprawności wentylator typu „plug fan” do montażu wewnątrz pomieszczeń, z doprowadzeniem i odprowadzeniem powietrza przewodami. Opcjonalny wentylator EC typu „plug fan” zwiększający zewnętrzne ciśnienie statyczne do 400 Pa
  • Płytowy wymiennik ciepła po stronie wody, z przełącznikiem ciśnienia różnicowego i grzałką elektryczną zapobiegającą zamarzaniu
  • Wymiennik ciepła po stronie powietrza, z wysokiej sprawności ożebrowanymi wężownicami, wykonanymi z bezszwowych rurek miedzianych powiększonych o faliste powierzchnie aluminiowe
  • Termostatyczny zawór rozprężny
  • Obudowa i panele wykonane z malowanej stali ocynkowanej
  • Poziomy lub pionowy przepływ powietrza

Korzyści dla klienta

  • Kompaktowe wymiary zapewniające elastyczność montażu w nowo budowanych i istniejących budynkach
  • Łatwa konserwacja ze względu na dogodny dostęp do komponentów
  • Komfortowo niski poziom hałasu
  • Digital Defrost to cyfrowy samoregulujący się system rozmrażający działający wyłącznie w przypadku formowania lodu o równej grubości na żebrach wężownicy
  • Technologia Dynamic Logic Control, zarządzająca różnicą temperatury wody na wlocie na podstawie szybkości jej zmiany. Dzięki DLC zmniejsza się liczba uruchomień sprężarki, co zapewnia oszczędności energii i kosztów eksploatacji
  • Funkcja nastawy dynamicznej umożliwia równoczesne dokonywanie zmian nastaw, aby zawsze osiągać najwyższy poziom komfortu i maksymalną oszczędność energii

Opcje

  • Częściowy/całkowity odzysk ciepła
  • Powłoki wygłuszające sprężarki
  • Moduł łagodnego rozruchu
  • Karta komunikacji szeregowej RS 485
  • Elektroniczny zawór rozprężny
  • Korekta współczynnika mocy cos phi 0,91 (1)
  • Automatyczne wyłączniki instalacyjne
  • Numerowane przewody
  • Przekaźnik ochrony przepięciowej/podnapięciowej i fazowej
  • Elektronicznie komutowane wentylatory (EC) do lepszej modulacji mocy i oszczędności energii
  • Wężownice skraplacza powlekane żywicą epoksydową
  • Malowane wężownice skraplacza
  • Wężownice skraplacza miedź/miedź
  • Cynowane miedziane wymienniki skraplacza
  • Sterowanie skraplaniem z funkcją modulacji prędkości wentylatora, sterowaną falownikiem, do zewnętrznej temperatury powietrza +10°C

Wyposażenie dodatkowe

  • Wyświetlanie zdalne
  • Przełącznik przepływu
  • Automatyczne napełnianie wodą
  • Filtr siatkowy
  • Manometry wodne/gazowe
  • Mocowania z gumy lub sprężynowe zapobiegające drganiom

(1) Korekcja faz dotyczy każdego agregatu. Urządzenie zostanie dostarczone luzem z zaciskami do podłączenia panelu.

  • Sterownik mikroprocesorowy zarządzający trybem włączania/wyłączania urządzenia, ustawieniem trybu roboczego i parametrów

Formularz kontaktowy