Agregat CGCL

49–152 kW

Najważniejsze cechy

  • Sprężarki typu scroll
    • Hermetyczne, o wysokiej wydajności, niskim poziomie wibracji i niskim natężeniu hałasu
    • Pełen zakres zabezpieczeń wewnętrznych, wewnętrzny pomiar temperatury i zawór obejściowy
  • Zewnętrzne panele wykonane z galwanizowanej blachy i malowane proszkowo w kolorze RAL 9002
  • Panele dostępowe łatwo zdejmowane za pomocą klucza kwadratowego
  • Pionowy lub poziomy wylot wentylatora skraplacza
  • Małe rozmiary – przechodzi przez standardowe drzwi szerokości 860 mm
  • Całkowite ciśnienie statyczne wentylatora maks. 500 Pa

Korzyści dla klienta

  • Nadaje się doskonale do instalacji w istniejących budynkach z ograniczoną powierzchnią dachu lub powierzchnią zewnętrzną
  • Doskonałe rozwiązanie w przypadku miejsc o ograniczonym dostępie, na przykład centrów starych miast
  • Brak emisji hałasu poza pomieszczenie techniczne
  • Możliwość odzyskiwania ciepła
  • Minimalne wymagania związane z konserwacją

Opcje

  • Wykrywanie braku i nierównowagi faz
  • Sterowanie temperaturą wody wypływającej ze skraplacza
  • Wysyłanie polecenia do pompy wodnej parownika – pojedyncza lub podwójna
  • Zewnętrzne liniowe resetowanie, wartość zadana wody dodatkowej i zewnętrznej
  • Praca w niskiej temperaturze (-10°C)
  • Ograniczenie wytwarzania lodu oraz kW sprężarki
  • Dźwiękoszczelna obudowa sprężarki
  • Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
  • Cztery programowalne przekaźniki do stanu jednostki zdalnej
  • Filtr wody
  • Skrzynka filtrów z wkładami A150/AR300/M8
  • Moduł hydrauliczny

Sterownik Tracer™ CH530

Mikroprocesor Adaptive Control™ oferujący następujące funkcje:

  • Łatwy w obsłudze panel interfejsu operatora
  • Karta wytwarzania lodu (opcja)
  • Protokoły komunikacyjne BACnetTM, LonTalk® lub Modbus (opcja)
  • Programowalne przekaźniki wskaźników alarmu (opcja)
  • Regulator temperatury wody wypływającej ze skraplacza (opcjonalny)

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Formularz kontaktowy