Agregat Sintesis RTAF

300–1900 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze cechy

  • 5 poziomów wydajności: SE, HE, XE, HSE i HSS ze zwiększającą się wydajnością przy obciążeniu częściowym (ESEER)
  • 3 pakiety akustyczne: SN, LN bez utraty sprawności; XLN o zwiększonej sprawności
  • 2 czynniki chłodnicze R134a i R513a
  • Napęd adaptacyjny Trane w sprężarkach w wersji HSE/HSS
  • Elektronicznie komutowane wentylatory skraplacza w wersji XE, HSE i HSS
  • Nowy opatentowany przez firmę Trane parownik CHIL (kompaktowa, wydajna i zintegrowana technologia parownika o niskim poborze czynnika)
  • Mikrokanałowe wężownice skraplacza
  • Szeroki zakres pracy: powietrzne i wodne

Korzyści dla klienta

    Prawdopodobnie najniższe koszty eksploatacji dzięki:

  • Niskie zużycie energii: pełnej wysokiej wydajności (EER) oraz wydajności przy częściowym (ESEER) obciążeniu
  • Bezgłośna praca: zapewnia ciszę nawet w najwrażliwszych na hałas zastosowaniach
  • Wyjątkowa cecha: zwiększenie wydajności po zmniejszeniu natężenia emisji hałasu
  • Niezawodność: główne podzespoły zostały zaprojektowane i wykonane przez firmę Trane
  • Łatwy w obsłudze interfejs sterowania oraz wymienność wraz z systemem automatycznego zarządzania budynkiem
  • Zredukowany wsad czynnika chłodniczego

Opcje

  • Zintegrowana pompa wody: pompa podwójna, z głowicą nisko- lub wysokociśnieniową
  • Odzyskiwanie ciepła
  • Chłodzenie niskotemperaturowe (<4°C)
  • Magazynowanie lodu
  • Praca w wysokiej temperaturze otoczenia (55°C)
  • Praca w niskiej temperaturze (-18°C)
  • Wężownica skraplacza powlekana elektrostatycznie
  • Panel Optiplant: urządzenie sekwencjonujące
  • Chłodzenie swobodne

Wyposażenie dodatkowe

  • Wyłącznik przepływowy
  • Izolatory elastomerowe

Elementy sterowania

  • Pełna kontrola: Trane UC800
    • Czytelny kolorowy, 7-calowy ekran dotykowy
    • Najlepsze w branży algorytmy
    • Konstrukcja oparta na otwartym protokole
    • Układ sterowania Adaptive control
  • Kontrola adaptacyjna w przód
  • Płynne sterowanie obciążeniem (HSE/HSS)
  • Szybkie ponowne uruchomienie
  • Interfejs SmartCom: Protokoły komunikacyjne BACnetTM, LonTalk®, Modbus .
  • Pomiar energii

Formularz kontaktowy