Agregat wody lodowej Sintesis Advantage CGAF

170–700 kW

Sintesis™ Advantage, CGAF to nowy chłodzony powietrzem spiralny agregat wody lodowej o mocy od 170 do 700 kW.

Firma Trane posiada najbardziej wszechstronną i zróżnicowaną ofertę urządzeń HVAC w branży. Agregat CGAF należy do rodziny Sintesis™, w której znajdują się najpopularniejsze produkty, takie jak chłodzone powietrzem śrubowe agregaty RTAF lub chłodzone powietrzem wysokiej prędkości agregaty GVAF ze sprężarką odśrodkową: różne technologie, wyjątkowe osiągi i sprawdzona niezawodność.

Sintesis™ Advantage zapewnia wyjątkowo wysoką sprawność na poziomie EER do 3,34 i ESEER do 4,55, różne rozwiązania energooszczędne i proste konfiguracje wentylatorów, wszystko w kompaktowym wykonaniu.

Wszystkie agregaty spełniają odpowiednie wymagania Ekoprojektu w ramach  Dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego ErP.

Najważniejsze cechy

  • Wyjątkowa sprawność przy obciążeniach częściowych
  • 3 poziomy wydajności: SE, HE, XE
  • 3 pakiety akustyczne: SN, LN, XLN
  • Czynnik chłodniczy R410A
  • Mikrokanałowe wężownice skraplacza
  • Wymiennik ciepła z płyt łączonych lutem twardym

Korzyści dla klienta

  • Całoroczne chłodzenie w temperaturze otoczenia od −20 do 52°C. Agregat nadaje się doskonale do zastosowań przemysłowych i procesowych
  • Dostępne trzy poziomy wysokiej sprawności zapewniają niskie zużycie energii i najniższy łączny koszt eksploatacji
  • Doskonały poziom komfortu akustycznego, odpowiedni do wszystkich zastosowań, i dostępne trzy poziomy tłumienia hałasu
  • Pełna kompatybilność dzięki obsłudze interfejsu SmartCom i protokołów LonTalk®, BACnet® i Modbus

  •  

Opcje

  • Energooszczędne rozwiązania obniżające koszty eksploatacji
    • Chłodzenie swobodne
    • Całkowite odzyskiwanie ciepła
    • Częściowe odzyskiwanie ciepła
    • Elektronicznie komutowane (EC) wentylatory
  • Rozwiązania do zastosowań wymagających niskiego poziomu hałasu
    • Zoptymalizowany dyfuzor wentylatora
    • Cicha praca w trybie nocnym
  • Zintegrowany moduł hydrauliczny
    • Wersja z jedną lub dwiema pompami
    • Zintegrowany zbiornik buforowy

Elementy sterowania

  • Trane UC800 – sterowanie na najwyższym poziomie
    • Najlepsze w branży algorytmy
    • Konstrukcja oparta na otwartym protokole
    • Układ sterowania Adaptive control
  • Interfejs obsługowy z panelem przednim TD7
    • Czytelny kolorowy, 7-calowy ekran dotykowy
    • W pełni kolorowy interfejs zapewniający prostą i intuicyjną obsługę
  • Interfejs SmartCom: Obsługa protokołów komunikacyjnych BACnet™, LonTalk™, Modbus

Formularz kontaktowy