Agregaty Sintesis

Oferta chłodzonych powietrzem agregatów Sintesis™ firmy Trane to gwarancja najwyższej w branży wydajności i elastyczności. Stanowi doskonały wybór nie tylko dla potrzeb budynku i wymagań zastosowania, lecz także dla osiągnięcia celów dotyczących zrównoważonego rozwoju i założeń budżetowych. Dzięki platformie Sintesis™ Trane oferuje najbardziej zróżnicowany asortyment w branży: 3 produkty z 3 różnymi typami sprężarek, różne poziomy sprawności i pakiety akustyczne, wybór różnych czynników chłodniczych oraz wiele dodatkowych energooszczędnych rozwiązań.

GVAF
Model Sintesis™ Excellent GVAF, wyposażony w wysokiej wydajności sprężarkę odśrodkową, dostępny jest w szerokim zakresie mocy do 1,6 MW i zapewnia najwyższą w branży sprawność przy obciążeniu częściowym i całkowitym. Dwa poziomy sprawności, trzy pakiety akustyczne, dwa czynniki chłodnicze (R134a, R1234ze) oraz opcjonalne chłodzenie swobodne zapewniają doskonałe dostosowanie do potrzeb każdego budynku, zastosowania oraz spełnienie założeń dotyczących zrównoważonego rozwoju. 

RTAF
Model Sintesis™ RTAF, wyposażony w sprężarki śrubowe, łączy w sobie wyjątkową sprawność i inteligentny tryb pracy, zapewniając niskie koszty eksploatacji. Pięć wersji sprawności, pięć poziomów tłumienia hałasu, trzy różne czynniki chłodnicze (R134a, R513A, R1234ze), rozwiązania chłodzenia swobodnego, dwie opcje odzysku ciepła oraz liczne konfiguracje produktu. 

CGAF
Model Sintesis™ CGAF, wyposażony w sprężarki typu scroll, w jednej kompaktowej obudowie zapewnia najwyższą wydajność przy niższych kosztach eksploatacji. Trzy  poziomy sprawności, trzy pakiety akustyczne, rozwiązanie chłodzenia swobodnego, dwie opcje odzyskiwania ciepła i rozmaite konfiguracje wentylatorów zapewniają, że system można zawsze dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. 

Wybór innowacyjnych rozwiązań w asortymencie Sintesis jest praktycznie nieograniczony.